Rosemount™ Schutzrohre

Rosemount™ Schutzrohre

Innovative Technologie zur Bewältigung der Herausforderungen Ihres Prozesses definiert Industriestandards.

Produkte anzeigen
Rosemount 114C Schutzrohr

Führend in der Zuverlässigkeit von Schutzrohren

Emerson ist seit über 20 Jahren führend bei der Zuverlässigkeit und Anwendungsflexibilität von Schutzrohren. Mit unserem Rosemount Schutzrohrdesign-Berechnungstool können Wirbelfrequenzberechnungen schnell und einfach durchgeführt werden und Sie erhalten die zuverlässigste Schutzrohrlösung für Ihre Anwendung. Unsere Schutzrohrberechnungen erfolgen gemäß der Norm ASME PTC 19.3 TW, um die Sicherheit Ihrer Schutzrohre zu gewährleisten und unvorhergesehene Stillstandszeiten zu vermeiden. Unser Portfolio an Schutzrohren besteht aus verschiedenen Prozessanschlüssen, Werkstoffen und Ausführungen und entspricht Ihren gewünschten Spezifikationen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Führend in der Zuverlässigkeit von Schutzrohren

Schutzrohre im Überblick

Schutzrohre (1) sind Metallrohre mit geschlossenem Ende, die druckdicht in Prozessbehältern oder -rohren installiert sind und Temperatursensoren (2) vor rauen, industriellen Prozessbedingungen schützen, z. B. durch Durchfluss induzierte Spannungen, hohe Drücke oder korrosive Chemikalien. Zusätzlich ermöglichen Schutzrohre, dass installierte Sensoren zur Kalibrierung bzw. zum Auswechseln schnell und einfach aus dem Prozess genommen werden können, ohne dass der Prozess angehalten werden muss. Basierend auf dem Schaftprofil können Sie Ihre Schutzrohre hinsichtlich Ansprechzeit und Robustheit optimieren. Wenn Sie die genaueste Temperaturmessung gewährleisten möchten, dimensionieren Sie Ihr Schutzrohr so, dass die Schutzrohrspitze mittig in der Rohrleitung liegt.

Geschweißt (1):

  • Für hohe Durchflussraten, Druckwerte und Temperaturen

Geflanscht (2):

  • Für Prozesse mit hohem Druck / hohem Durchfluss

Mit Gewinde (3):

  • Häufigste und einfachste Installation, wird in den Prozessanschluss geschraubt

Van Stone (4):

  • Zweiteilige Ausführung, ideal für korrosive Anwendungen, die Schutzrohre aus Sondermaterialien erfordern

Abgestuft (1):

  • Beste thermische Ansprechzeit
  • Am wenigsten robustes Profil
  • Produziert geringste Reibungskraft


Konisch (2):

  • Gute thermische Ansprechzeit
  • Hohe Festigkeit
  • Produziert hohe Reibungskraft


Gerade (3):

  • Langsamste thermische Ansprechzeit
  • Robustestes Profil
  • Produziert höchste Reibungskraft


Gedreht (4):

  • Patentierte Rosemount Konstruktion
  • Verwendung in Steuerungsanwendungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Genauigkeit
  • Robusteste Schutzrohrkonstruktion, die ein korrektes Eintauchen des Schafts in das Schutzrohr ermöglicht
  • Beste Ergebnisse, wenn es darum geht, schädliche Vibrationen durch Wirbelablösung zu unterdrücken

Schutzrohrlösungen

Eine robuste und vielseitige Schutzrohr-Produktfamilie. Präzise hergestellt mit einer Vielzahl an Montageausführungen, Prozessanschlüssen und Werkstoffen für Anpassungsfähigkeit und Kompatibilität.

  • Die Flexibilität des Designs ermöglicht die Anpassung des Schutzrohrprofils an die jeweiligen Anforderungen.
  • Große Auswahl an standardisierten Schutzrohrprüfungen und Zertifikaten für Rückverfolgbarkeit und Sicherheit
  • Zugriff auf das Schutzrohrberechnungstool (gemäß ASME PTC 19.3TW), um zu gewährleisten, dass das Schutzrohr in ausgewählten Prozessbedingungen sicher ist

Schutzrohr-Design mit dem besonderen Dreh.

  • Beseitigt über 90 % der dynamischen Belastung des Schutzrohrs
  • Verkürzung der Entwicklungszeit, da keine Wirbelfrequenzberechnungen durchgeführt werden müssen
  • Höhere Sicherheit durch erhebliche Reduzierung des Risikos von Schutzrohrausfällen unter sich ändernden Prozessbedingungen (Start, Herunterfahren, Ereignisse)

Siehe Schutzrohr-Video zum Einblick in die Vorteile der Verwendung eines Rosemount Twisted Square Schutzrohrs.

Wird in der Regel in der chemischen und pharmazeutischen Industrie verwendet und so konzipiert, dass eine schnelle Ansprechzeit möglich ist. Diese Lösung ist auch geeignet für Anwendungen, bei denen große Einbaulängen erforderlich sind.

  • Montageausführungen mit Gewinde und Flansch, mit Schaftprofiloptionen, die Flexibilität in der Anwendung ermöglichen.
  • Spezielle Prüfungsoptionen, einschließlich Prüfung des externen und internen Drucks und Farbeindringprüfung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.