Kunststoffschweißen

Infrarot-Kunststoffschweißen

Partikelfreie Verbindungen mit hoher mechanischer Belastbarkeit. Perfekt für Sensoren, Elektronikgehäuse und Medizinprodukte geeignet.

Skalierbare Lösungen für saubere 3D-Formen

Die Branson Infrarot-Kunststoffschweißsysteme bieten ein sauberes Verbinden gleichartiger und ungleichartiger Werkstoffe, ideal für empfindliche Teile. Eine äußerst präzise Prozess- und 3D-Steuerung, die komplexe Produktausführungen mit ästhetisch ansprechenden Schweißnähten bietet. 

Mit dem Laser-Kunststoff- und dem Kunststoffvibrationsschweißverfahren verfügt Emerson über das breiteste Portfolio an Verbindungslösungen und unübertroffene technische Unterstützung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Skalierbare Lösungen für saubere 3D-Formen

Funktionsweise

Infrarotschweißen

Beim Infrarotschweißen werden intensive Infrarotstrahlen verwendet, um Kunststoffe unmittelbar vor dem Schweißen schnell zu erwärmen. Emersons Branson Technologien erzeugen saubere, klare Schweißnähte und verfügen über fortschrittliche 3D-Formfähigkeiten, ein überlegenes Erscheinungsbild und energieeffiziente Produktion, was für die Hersteller von heute wichtig ist

Der Prozess

Beim Infrarotschweißen werden beide Teilehälften nahe einer infrarotemittierenden Platte starr in Position gehalten.

Die Druckplatte sendet dann starkes Infrarotlicht in beide Teile entlang der bestimmten Schweißbahn, in der Regel einen Kreis oder eine Linie. Die Druckplatte wird schnell entfernt, und die Teilehälften werden sofort zusammengefahren und können unter Druck wieder erstarren.

Anwendungen

Für Anwendungen mit komplexen und unregelmäßigen Formen wird häufig das Infrarotschweißen verwendet.  Infrarot ist für das Schweißen in Anwendungen nützlich, die starke hermetische Dichtungen erfordern oder wenn Gratbildung und Partikel reduziert werden müssen.  Das Infrarot-Schweißen ermöglicht das Schweißen von Kunststoff ohne den Einsatz von Zusatzstoffen.

Produkte


Maßgeschneiderte Werkzeuge von Branson

Maßgeschneiderte Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen können

Wir stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern wissen auch, wie die Werkzeuge optimiert werden können, um einen schnellen, effizienten Einsatz zu ermöglichen. Lassen Sie sich bei der Konfiguration und Optimierung Ihrer Systeme von unserem Entwicklungsteam für maßgeschneiderte Werkzeuge beraten.

HIER ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.