Ultraschall-Reinigung

Ultraschall-Reinigung

Bransons Ultraschall-Dampfentfetter, wässrige Systeme und Lösungsmittel stellen sicher, dass Sie Ihre Reinheitsgebote auf jeden Fall einhalten.

Was ist Ultraschallreinigung?

Ultraschallreiniger erzeugen hochfrequente Schallwellen, die Verunreinigungen von empfindlichen Geräten trennen. Dies ermöglicht einen extrem hohen Sauberkeitsgrad, der für Medizinprodukte, Laborgeräte und elektronische Komponenten benötigt wird, die in vielen Luft- und Raumfahrt- sowie Industrieanwendungen zum Einsatz kommen. Mit unserer bewährten Branson Technologie liefert Emerson sowohl standardmäßige und kundenspezifische Lösungen für die Tischmontage als auch vollautomatisierte Anwendungen für eine schnelle und kosteneffiziente Präzisionsreinigung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist Ultraschallreinigung?

Wie funktioniert die Ultraschallreinigung?

Ultraschallreinigung

Unser Präzisionsreinigungslabor ist perfekt ausgestattet für exakte Reinigungsmessungen. Dank Verfahren wie Gaschromatografie zur Charakterisierung von organischen Rückständen und gravimetrischen Analysen können Sie sicher feststellen, ob Ihre Teile rein sind. Durch die Anwendung der Technologie und Erfahrung von Branson können Experten von Emerson die geeignete Kombination von Geräten und Verfahren empfehlen, um Ihre Reinheitsziele auf kosteneffektive Weise zu erreichen.

Der Prozess

Das zu reinigende Objekt wird in einem Tank mit Wasser oder einer Reinigungslösung platziert. Der gesamte Tank wird anschließend hochfrequenten Schalldruckwellen ausgesetzt, die die Flüssigkeit in extreme hochfrequente Schwingungen versetzen. Die Schwingungen produzieren Kavitation und starke Kräfte, die auf sämtliche Verunreinigungen an dem Objekt und in Löchern und Vertiefungen einwirken. Diese Krafteinwirkungen lösen alle Verunreinigungen und entfernen sie aus dem Objekt. Mittels Automatisierung wird jeder Schritt effizienter.

Anwendungen

Die Branson Ultraschall-Reinigungsausrüstung von Emerson hat sich in Dutzenden von Anwendungen in verschiedenen Märkten als zuverlässig und effektiv bewährt. Von industriellen Teilen über präzise Medizingeräte bis hin zu Laborprozessen bietet Ihnen die Vielfalt der verfügbaren – standardmäßigen oder kundenspezifischen – Modelle eine gleichbleibend hohe Qualität für Ihre gesamte Anwendung. Wählen Sie aus einer Vielzahl optionaler Funktionen, um nahezu allen Anforderungen bei der Präzisionsreinigung gerecht zu werden.

Ultraschall-Reinigungssysteme





Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.