Schrägsitzventile

Schrägsitzventile sind fremdbetätigte Ventile, die in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden können. Der Kolbenantrieb bietet eine präzise und schnelle Linearbewegung, während der Hub in Kombination mit einem geneigten Ventilgehäuse hohe Durchflussraten ermöglicht. Die Schrägsitz-Kolbenventile von ASCO regeln viele verschiedene Medien, einschließlich Flüssigkeiten, Gasen, Dampf, viskosen Ölen und aggressiven Medien. Die hohen Druckstufen, robuste Bauweise und kompakte Bauform der Ventile sind ideal für raue Umgebungen und Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Feinchemie, der Wasseraufbereitung und anderen Branchen geeignet.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Schrägsitzventile

Schrägsitzventile

1-3 von 3 Ergebnissen in Produkte
: