Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-Tubing

ASCO™ Kunststoff-Pneumatikschläuche

Produktbeschreibung

ASCO Numatics bietet eine Vielzahl an Polyurethan-, Polyethylen- und Nylonschläuchen für Pneumatiksystemanwendungen an. Die Schläuche haben Außendurchmesser von 4 mm bis 12 mm (5/32 Zoll bis 1/2 Zoll). Lieferbar in verschiedenen Farben.

Betriebsumgebung
Innen; Außen

Merkmale

  • Polyurethanschläuche der Baureihe Numatrol®: Dieser hochflexible Schlauch erlaubt die einfache Verbindung mit Anschlussnippeln und in scharfen Biegungen bis zu 1 Zoll.
  • Polyethylenschläuche mit niedriger Dichte: Dieser leichte und flexible Schlauch hat hervorragende dielektrische Eigenschaften, kann einfach hitzeverschweißt werden und ist gas- sowie feuchtigkeitsundurchlässig.
  • Schläuche aus Nylon 11: Dieser flexible Nylonschlauch wird für Luft- und Schmierstoffleitungen sowie für Geräte- und Prozessleitungen für Chemikalien und Lösungsmittel verwendet.
  • Schweißspritzerbeständige Schläuche: Dieser Schlauch ist flexibel und bietet einen außerordentlichen Biegeradius. Der Schlauch ist knickfest und beständig gegen eine Vielzahl an Chemikalien.

Dokumentation und Zeichnungen