Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Bettis-P-GHH

Bettis Scotch-Yoke-Hydraulik-Ventilantrieb der GS-Serie

Produktbeschreibung

Ein hydraulischer Scotch-Yoke-Stellantrieb, der sich gut für Spritzwasserzonen, Steigrohre und andere ausfallgesicherte Offshore-Anwendungen eignet. Sie sind lieferbar mit Tauch- oder ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugsystemen (ROV).

Merkmale

  • Über fünfzehn Warnungen und Alarme, um Benutzer über Anomalien im System zu warnen
  • Abgesichert durch eine 5-jährige Material- und Herstellungsgarantie.
  • Ein patentiertes Tension-lok Element mit positiver Federmodulverriegelung für sicheren Ausbau und Einbau vermeidet versehentliche Freisetzung der Federkraft
  • Erfüllt durch die Einhaltung der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG die strengen Anforderungen an Druckgeräte.
  • Erfüllt die Spezifikationen IP66 und IP67M für das Eintauchen in Wasser und besteht den Hochdruck-Wasserflutungstest: Das bedeutet hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Wasser und vor Korrosion.
  • Mehrere Konfigurationen mit einem modularen Aufbau ermöglichen die sichere Wartung vor Ort und geringere Lagerhaltungskosten
  • Austauschbare Energieversorgungs- und Federmodule für eine schnelle Behebung des Fehlersicherungsmodus
  • Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die eine SIL-Umgebung erfordern
  • Bietet mit der vor Ort wartbaren modularen Konfiguration ein zusätzliches Maß an Vielseitigkeit. Es kann von einem einfach wirkenden zu einem doppeltwirkenden verändert werden und fügen Sie nach der Installation eine hydraulische manuelle Übersteuerung hinzu.
  • Bietet eine Vielzahl mechanischer und manueller Übersteuerungen für Modelle der G-Serie
  • Bietet vollständiges ventilgesteuertes System (VOS) für endgültige Ventilsteuerung, indem die Stellglieder, Steuerungen und Ventile der G-Serie in einem einzigen System kombiniert werden
Spannungsversorgung
Hydraulisch
Produkttyp
Hydraulischer Stellantrieb
Betätigung
Doppeltwirkend
Zulassungen
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, ABS ATEX-Richtlinie 94/9 PED 97/23/EG IP66/IP67M
RoHS-Erklärung
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu, ESD
Ventiltyp
Kugel, Drosselklappe, Hahnventile, Lüfter und Klappen und andere Vierteldrehungsmechanismen
Betriebstemperatur
Standard -40 °C bis +66 °C (-40 °F bis +150 °F)
Drehmoment/Schub
Doppeltwirkende Ausführungen: 1 420 bis 678 000 Nm (12 581-6 000 000 in-lbs)
Betriebsdruck
Bis zu 3-14 bar (40-220 psig)

Dokumentation und Zeichnungen