Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-HA-CT

Plantweb™ Health Advisor: Kühltürme

Produktbeschreibung

Plantweb Health Advisor ist eine vorkonfigurierte Anwendung, die kontinuierlich Prozess- sowie auch Anlagenzustandsdaten analysiert, um eine allgemeine Beurteilung (0-100 %) des Anlagenzustands bereitzustellen. Berichtet den Kühlturmzustand in Bezug auf Lüfter-/Pumpenprobleme, hohen/geringen Wirkungsgrad, unsachgemäße Abschlämmung und Aufbau, hohe/niedrige Zyklen der Konzentration und Korrosion/Skalierungspotenzial.

Systemkompatibilität
Plantweb Health Advisor-Anwendungen laufen auf OSIsoft PI-Plattformen.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Erkennung von bevorstehenden Störungen und Einleitung von vorbeugenden Maßnahmen.
  • Ausrüstungs- und Prozessdaten können kombiniert werden, um einen Online-Einblick in den Zustand von wichtigen Anlagen zu gewinnen.
  • Alarmierung bezüglich des Pumpenverschleißes, der zu potenziellen Gefahren in Bezug auf Sicherheit und Umwelt führen könnte.
  • Reduzierung von ungeplanten Abschaltungen und Abschaltungen aufgrund von Ausrüstungsfehlern.
  • Verwenden Sie drahtlose Technologien, um die Kosten der Online-Überwachung zu senken.
  • Verwenden Sie drahtlose Technologien, um die Kosten der Online-Überwachung zu senken.