Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-PK FLEX Controller

DeltaV™ PK Flex Controller

Produktbeschreibung

Der DeltaV™ PK Flex Controller bietet die gleichen leistungsstarken Funktionen wie andere PK Controller im System, jetzt jedoch zusätzliche flexible und skalierbare Kapazität im Rahmen einer abonnementbasierten Lizenz. Dadurch können Anwender nur die Funktionen abonnieren, die sie benötigen, und im Laufe der Zeit zusätzliche Funktionen hinzufügen.

DST-Limit
50 bis 1.500
Modulausführungsraten
25 ms, 50 ms, 100 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s
Arbeitsspeicher
Controller-Speicher
Benötigte Eingangsspannung
24 V DC
Nativ unterstützte Protokolle am PK FLEX Controller
Modbus TCP (Server und Client), Ethernet/IP (Client: Class 1 und Class 3), OPC UA Server und PROFINET (Controller). APL-Messumformer werden unter PROFINET unterstützt. Andere Protokolle sind verfügbar.
Betriebstemperatur
−40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F)
Lagertemperatur
-40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
5 bis 95 %, nichtkondensierende Schutzeinstufung IP20, NEMA 12
Luftübertragene Verunreinigungen
ISA-S71.04-1985 luftübertragene Verunreinigungen Klasse G3 entsprechende Beschichtung gegen Schock (normale Betriebszustände) 10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Vibration (Betriebsgrenze)
1 mm Spitze zu Spitze von 5 Hz bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 Hz bis 150 Hz

Merkmale

  • Abonnement bietet erhöhte Flexibilität und erfordert geringere Investitionen
  • Vermeidet Kosten und zeitaufwändige Datenzuordnungen
  • Spart Platz im Schaltschrank durch Verwendung der sechs eingebauten Ethernetanschlüsse
  • Unterstützt 1:1-Redundanz ohne Vergrößerung des Platzbedarfs oder Konfigurationsänderungen
  • Flexible I/O ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen M-Serie traditional, S-Serie traditional Charms I/O-Karte und Wireless I/O-Karte, je nach Ihren Bedürfnissen
  • Integrierte Absicherung mit DeltaV SIS Electronic Marshalling und DeltaV SlS 1508 Safety Logic Solver
  • Einfacher nativer Anschluss von Dritt-Geräten, wie etwa Panel HMIs und variabler Frequenzumformer ohne Verwendung dedizierter Ethernet- oder I/O-Karten
  • Erhalten Sie abgesicherten Zugang durch hinzugefügte Schutz- und Verschlüsselungstechnologieebenen, die unbefugten Zugang verhindern
  • Schnellere logische Ausführungsfähigkeiten

Dokumentation und Zeichnungen