Merkmale der TESCOM™ Druckregelsysteme

Tescom

Merkmale der TESCOM™ Druckregelsysteme

Tescom

Die Systeme bieten integrierte Druckregelungslösungen für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich:

  • Berstdruck- und Dichtheitsprüfungen
  • Kalibrierung
  • Gas- und Flüssigkeitsversorgung
  • Leck- und Durchflussprüfungen
  • Ventilblöcke und Verteiler
  • Automatisierung
  • Umschalttafeln
  • CNG-Schalttafeln
  • Schalttafeln an Wasserstofffahrzeugen
  • Tankfahrzeuge, Befüllwagen und Ventilblöcke für Flugzeug-Bodenservice
  • Geschlossene elektronische Regelungssysteme

Specifications

Kundenspezifisch
Gemäß Ihren Spezifikationen oder nach bewährten Standarddesigns gebaut
Vollständige Hard- und Software für das System - PC- oder SPS-Steuerung
Anwendungsspezifische Software und Mensch-Maschine-Schnittstelle
Medien
Pneumatisch oder hydraulisch
Alarme
Lokale Alarme oder Fernalarme mittels Feldbus-, Ethernet- oder Wireless-Technologie
Weitere Informationen
Für spezifische Modifikationen oder eine komplette Systemlösung wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Vertriebsbüro.

Features

  • Automatisierte Prüfungen reduzieren die Testdauer, stellen konsistente Testergebnisse bereit und verhindern häufig auftretende Testprobleme.
  • Ermöglichen eine gleichbleibende, präzise und sichere Versorgung Ihres Prozesses mit den erforderlichen Medien.
  • Erfüllen einen weiten Bereich an Durchfluss- und Druckanforderungen bis 2.000 bar (30.000 psig).
  • Sicherheitsabdeckungen, Verriegelungseinrichtungen und Not-Aus-Funktionen bieten Bedienern ausgezeichneten Schutz in Hochdruckanwendungen.
  • Rückverfolgbarkeit von Messungen gemäß National Institute of Standards & Technology (NIST), europäischer oder internationaler Normen.
  • Ventilblöcke und kompakte Schalttafeln reduzieren potenzielle Leckpfade, sparen Platz und vereinfachen die vorbeugende Wartung sowie die Störungsanalyse und -beseitigung.

Documents & Drawings