Copeland eröffnet neues Innovationslabor in Belluno, Italien
Deras hochmoderne Innovationszentrum wird die globale Forschung und Entwicklung im Bereich der energieeffizienten Steuerungen für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanwendungen von Copeland vorantreiben
Innovative Scrollverdichter-Komplettlösung von Copeland ermöglicht leisere Wärmepumpen
Mithilfe der neuen Copeland-Scrollverdichter YHV*RG und YHV*RT können Erstausrüster effiziente Wärmepumpen entwickeln, die den besonders hohen Anforderungen an Geräuscharmut im Wohnbereich entsprechen, aber ohne aufwendige Schalldämmung auskommen.
Emerson’s Climate Technologies Geschäftsbereich präsentiert Copeland integrierte Lösungen für den Einzelhandel auf der EuroShop 2023
Emerson’s Climate Technologies Geschäftsbereich wird auf der EuroShop 2023 sein umfassendes Angebot an integrierten Einzelhandelslösungen für gewerbliche Kühlung, Wärme und Klimatisierung vorstellen, darunter Verdichter, Elektronik und Ventile
Emerson präsentiert innovative, geräuscharme Scrollverdichter für leisere Luft-Wasser-Wärmepumpen vor
Vor dem Hintergrund verstärkter Klimaschutzbemühungen und strengerer Energiesparauflagen gewinnt die nachhaltige Beheizung von Gebäuden und Wohnungen in der EU immer mehr an Bedeutung.
Die EN60335-2-89:2022 Überarbeitung für 500 g Propan-Kältemittelfüllmenge ebnet den Weg für die horizontale, drehzahlgeregelte Copeland™ R290 Scroll-Lösung für steckerfertige Kühlregale mit Einkreissystemen
Emerson stellt auf der Chillventa seine Lösung für steckerfertige Einkreis-Kühlregale mit Propan (R290) vor.
Emerson präsentiert fortschrittliche Lösungen mit nachhaltigen Kältemitteln auf der Chillventa 2022
Emerson wird auf der Chillventa 2022 in Nürnberg seine neuesten Technologien für den Einsatz von Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial für die Gewerbekälte präsentieren. Vom 11. bis 13. Oktober stellt Emerson Lösungen und Produkte vor, die ein hohes Maß an Nachhaltigkeit und Effizienz mit äußerster Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit verbinden.
Emerson ernennt Sandro Matic zum Präsidenten des Geschäftsbereichs Climate Technologies in Europa
Das globale Technologie- und Softwareunternehmen gab die Ernennung von Sandro Matic zum Präsidenten des Emerson Geschäftsbereichs Climate Technologies in Europa mit Sitz in Aachen bekannt. Matic tritt die Nachfolge des langjährigen Emerson-Geschäftsführers Jean Janssen an, der Anfang Mai verstorben ist.
Zum Tod von Jean Janssen, langjähriger Präsident von Emerson Europe
Mit großem Bedauern muss Emerson, das weltweit tätige Technologie- und Engineering-Unternehmen mit Sitz in Aachen, mitteilen, dass Jean Janssen, unser langjähriger Geschäftsführer der Region, am 1. Mai 2022 unerwartet verstorben ist.
Emerson bringt Copeland™ Kühlaggregate für Niedertemperaturanwendungen mit A2L Kältemitteln auf den Markt
Emerson gibt die Markteinführung des erweiterten Produktsortiments an Copeland™ ZX Niedertemperatur- Kühlaggregate in Europa bekannt. Die Produktreihe zeichnet sich durch ein neues Design aus, das für den Einsatz von A2L und A1-Kältemittel optimiert wurde und weitere Vorteile in Bezug auf Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit für Großhändler, Installateure und Anlagenbetreiber zu bieten hat.
Emerson feiert über seine Copeland™ Technologie 100 Jahre Innovation in der Kälte-, Klima- und Heizungstechnik
Die Marke Copeland™ von Emerson feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Ihr Name ist zu einem Synonym für die führende Rolle bei der Entwicklung und Herstellung von energieeffizienten, zuverlässigen Kompressoren zur Lösung der Herausforderungen der Branche geworden.
Emerson bringt neue Copeland™ Scroll Verdichter für gewerbliche Klimaanwendungen auf den Markt, um die Effizienz- und Kältemittelverordnungen zu erfüllen
Emerson hat eine neue Baureihe von Copeland Scroll Verdichtern für gewerbliche Klimaanwendungen speziell für das Kältemittel R32 auf den Markt gebracht. Die neue Verdichter-Baureihe soll den Herstellern dabei helfen, die Anforderungen aus der Ökodesign-Richtlinie und dem stufenweisen Abbau von F-Gas zu erfüllen
Emerson stellt neue Copeland™ ZX Verflüssigungssätze zur Außenaufstellung für A2L-Kältemittel vor
Emerson bringt die nächste Generation der Copeland™ ZX Verflüssigungssätze zur Außenaufstellung auf den Markt, die für A2L-Kältemittel ausgelegt sind. Die Produktserie zeichnet sich durch ein neues Design aus, das vollständig für den Einsatz von A2L-Kältemittel optimiert wurde und weitere Vorteile in Sachen Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit für Großhändler, Installateure und Anlagenbetreiber zu bieten hat.
Emerson bringt die neuen Copeland™ Scroll Verdichter für verschiedene niedrig-GWP-Kältemittel der Sicherheitsklasse A2L auf den Markt
Emerson stellt eine neue Baureihe von Standard- und Digital-Scrollverdichtern für Kühlanwendungen bei mittleren Temperaturen vor, die eigens für niedrig-GWP-Kältemittel der Sicherheitsklasse A2L gestaltet wurden
Emerson announced the release of Oversight 2, the cloud-based online portal which serves as the real-time resource for monitoring in-transit shipment information such as temperature, location and other measurements which may affect the quality of perishable cargo.
Emerson nimmt Serienproduktion von großen Copeland EazyCool™ Verflüssigungssätzen zur Außenaufstellung auf
Emerson expands its range of refrigeration units for medium and low temperature applications, to address the increasing demand for high capacity units in the food service and food retail sectors. The Copeland EazyCool™ large outdoor refrigeration units have now entered serial production, with extended cooling capacities from 17 to 36 kW.
Die nachstehend aufgeführten Personen sind nur Ressourcen für Anfragen bzgl. Informationsmedien. Für alle weiteren Anfragen gehen Sie bitte zu Kontakte, um das jeweilige Unternehmen zu kontaktieren.