˙Ř˙ŕ JFIF ,, ˙áExif MM * Ě ć ě ř ( 1 % (2 N; b ri ` Hasselblad Ixpress 132C-22 - Fuji GX680-II , , Adobe Photoshop Elements 3.0 Windows 2013:05:09 13:28:06 Michael Lichter ŠMichael Lichter Photography > F" ' d 0210 N V ˙˙ p ä˘ ˙˙˙ţ ő B@ Ž ś( ž > H H ˙Ř˙Ű C $.' ",#(7),01444'9=82<.342˙Ű C 2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222˙Ŕ x v! ˙Ä ˙Ä ľ } !1AQa"q2Ą#BąÁRŃđ$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞ˛ł´ľśˇ¸šşÂĂÄĹĆÇČÉĘŇÓÔŐÖ×ŘŮÚáâăäĺćçčéęńňóôőö÷řůú˙Ä ˙Ä ľ w !1AQaq"2BĄąÁ #3RđbrŃ $4á%ń&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞ˛ł´ľśˇ¸šşÂĂÄĹĆÇČÉĘŇÓÔŐÖ×ŘŮÚâăäĺćçčéęňóôőö÷řůú˙Ú ? ÷ú( ˘ ( ˘ ( ˘ ( ˘ ( ˘ ( ˘ ( ˘ ( ˘ ( ˘ ( ˘ ( ˘ ( ˘ ( ˘9 OŲÍ<2ŁůMŰ|Ës´wÇ8čG5şŻĐ}Vo3fĚaBă9ű¸Ű|gŢVŹ<Ń šdqyËÇýô?>Gĺ[TŔ( ( ( ˛|Ow5/'śĘ lWsČÇq=čŇ"ĎBéú¤,T.źâŰÍ÷mŹgćeśi~~3Ŕ+ţö9ëHcüŹŞŞ˝ËíĚ?ţşím|Mlč¨ĐÜnd¨ävţ/J ŮćĆbpŢÝ KLAE PE PX^2˙ R÷ţŮ˙ čĹ ˇú ˙ ĎTřđŽşňĺlěć¸lb4,ldö÷