ind-primary_elements_banner

Elementos primarios industriales

Los elementos primarios permiten una medición de caudal de presión diferencial fiable, uniforme y precisa, además de un buen comportamiento de procesos a largo plazo.

Elementos primarios Rosemount

Asegure una medición de caudal óptima con el elemento primario correcto

Para un funcionamiento fiable en medición de caudal por presión diferencial (DP), Rosemount ofrecen una amplia variedad de opciones de elementos primarios para una amplia gama de condiciones de proceso. Estos elementos primarios pueden reducir las inserciones en su proceso y los tramos rectos de tubería, y permiten realizar el mantenimiento rutinario y la instalación sin necesidad de cerrar el proceso. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Asegure una medición de caudal óptima con el elemento primario correcto

Tipos de elementos primarios

Las placas de orificio se insertan en la trayectoria de caudal para crear un incremento en la velocidad y una disminución en la presión. Luego se mide la diferencia en presión y se convierte en una medición de caudal por presión diferencial para contar con una solución de medida simple. Fácil de instalar y resistente en condiciones de proceso extremas, esta solución se usa ampliamente en aplicaciones de gas, líquido y vapor, incluidos entornos de alta temperatura y alta presión.

La placa de orificio acondicionadora Rosemount está diseñada con cuatro orificios espaciados uniformemente que ayudan a resolver perfiles de caudal irregulares. Este elemento, que solo requiere 2 diámetros de tubería recta aguas arriba y aguas abajo, elimina la necesidad de contar con acondicionadores de caudal separados y hacer modificaciones en la tubería. Las opciones reducen la necesidad de tener líneas de impulsión o bridas especiales y son una solución ideal para aplicaciones con espacio limitado.

Los tubos Pitot promediadores, como el elemento primario Rosemount Annubar™, obtienen el caudal en un tubo o conducto al medir la presión de la velocidad en un corte transversal del proceso y sacando un promedio. Con diversos puertos de medición en el transcurso del elemento, un tubo Pitot promediador obtiene un promedio de la velocidad muy preciso con mínima pérdida permanente de presión. Se puede instalar mientras la tubería está bajo presión (sin parar el proceso) y tiene un desempeño sobresaliente en aplicaciones con vapor.

Los tubos Venturi son dispositivos de medida con baja caída de presión, diseñados con una entrada cónica que provoca una caída en la presión con una sección media contraída, y que restaura la presión a través de una salida cónica. Este elemento proporciona poca susceptibilidad a la erosión, recuperación de alta presión e instalación en cualquier ángulo. Con bajos costes de instalación y una operación prácticamente sin mantenimiento, los tubos Venturi tienen un buen comportamiento en una variedad de condiciones, como aplicaciones de dióxido de carbono, gas húmedo y baja pérdida de presión. 

Las toberas tienen una entrada elíptica que incrementa la velocidad, disminuye la presión y conduce a una sección cilíndrica para tomar medidas de presión diferencial. Este diseño permite un barrido de las partículas en la trayectoria del caudal, reduciendo el riesgo de que se dañe la tobera. Directamente soldada en la tubería para reducir posibles fugas, esta tobera también resiste la erosión y la corrosión y tiene un buen comportamiento en muchas aplicaciones a alta temperatura y alta velocidad, entre ellas agua, vapor y gas.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.