¿Qué son los transductores?
Los transductores electroneumáticos (I/P) convierten una entrada de corriente de 4-20 mA en una salida de presión proporcional. I/P es una abreviatura de la corriente a presión (I a P). Un relé neumático integrado proporciona la capacidad alta necesaria para accionar conjuntos de válvula de control neumático sin amplificadores ni posicionadores adicionales. El transductor también proporciona una operación estable y precisa cuando su salida se transmite a las cámaras de volumen pequeño, como un posicionador neumático u otro instrumento neumático.
Cómo funciona
Principios de operación
El módulo convertidor recibe una señal de entrada de corriente CC estándar de un dispositivo de control para operar las bobinas en un sistema de vigas de fuerza equilibrada, que a su vez, controla el aire de purga a través de una disposición integral de boquilla/paletas. La presión de la boquilla proporciona la señal de entrada al operador del relé. La presión de salida del relé se aplica directamente al conjunto de la válvula/actuador a través de la tubería.