No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-067

Válvula basculante ASCO™ serie 067

Descripción del producto

ASCO serie 067 es una línea de electroválvulas basculantes de aislamiento de fluido para uso con gases y líquidos neutros o agresivos en sistemas analíticos y médicos. La excelente capacidad de drenaje automático de las válvulas y facilidad para lavar, cavidad interna de volumen bajo, las hacen ideales para aplicaciones donde se debe reducir la contaminación cruzada. Un mecanismo basculante especial combinado con una membrana de separación, evita la transferencia de calor hacia el fluido y elimina el efecto de pegado del asiento de la válvula. Las aplicaciones típicas incluyen distribución de pipetas, diagnósticos in vitro, secuencia de ADN y administración de líquidos quirúrgicos.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Aire, Gases neutros, Líquidos/gases agresivos
Tipo de puerto
Plano de acoplamiento
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 Universal
Caudal
Menor de 0,05 Cv/Menor de 0,04 kv
Tensión
12 CC, 24 CC | 50/60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Interior, exterior
Normas/regulaciones
IP65, RoHS

Características

  • La separación hermética del mecanismo de control evita la contaminación por partículas ocasionada por fricción de partes móviles, asegurando una máxima pureza de muestra del líquido
  • La característica de mantener sostenido utiliza un interruptor de ahorro de energía integrado que reduce el consumo de energía de instrumentos analíticos
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para aplicaciones sin plomo

Documentos y dibujos