No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-214

ASCO™ 214 Electroválvula para gas

Descripción del producto

Las válvulas de corte de gas ASCO serie 214 están específicamente diseñadas para el control de encendido y apagado del gas combustible en quemadores de gas comerciales e industriales. Su diseño único de doble disco con exceso de recorrido proporciona un sellado redundante para el cierre a prueba de fugas en los conductos de gas principales o piloto. Un tren de gas de doble solenoide proporciona un tamaño excepcionalmente pequeño para aplicaciones con espacio limitado. Las válvulas son ideales para las calderas de gas natural, hornos, secadores de granos, estufas, generadores de gas y equipos comerciales de cocina.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Aluminio
Medios
Aire, gas inerte, gas propano líquido, gas natural, oxígeno
Tamaño de tubo/orificio
¾"; 1"; ¼"; ½"; 2"; ½"; 3"
Tipo de orificio
NPTF
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 2 vías - 2/2 normalmente abierta
Caudal
De 6,0 VC a 14,0 VC; más de 14,0 VC, de 5,19 a 12 Kv; más de 12 kv
Tensión
110 CA; 115 CA; 12 CC; 120 CA; 120 CC; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 24 CA; 24 CC; 240 CA; 240 CC; 440 CA; 48 CC; 480 CA; 6 CC | 50/60
Presión de funcionamiento/diferencial máxima
Peligroso; interior; exterior
Entorno operativo
Peligroso, interior, exterior

Características

  • La caída de baja presión y la capacidad de caudal extremadamente alto hacen que la válvula sea ideal para aplicaciones y ubicaciones de baja presión de suministro de gas.
  • La indicación visual de la posición abierta y cerrada cumple con los requisitos de NFPA y FM para la indicación visual
  • El interruptor de prueba de cierre cumple con los requisitos de la agencia/código para un enclavamiento eléctrico de la posición cerrada de la válvula
  • Los grifos de tubería NPT de 1/8 de pulgada con tapones proporcionan pruebas de rutina más fáciles
  • El amplio rango ambiental de -40 °F a 140 °F es ideal para entornos fríos y cálidos
  • Los adaptadores de brida roscados NPT opcionales permiten una canalización directa que simplifica la instalación y el mantenimiento
  • Las construcciones sin silicona están disponibles para aplicaciones de pintura/acabado
  • La mayoría de construcciones están disponibles a través del programa de envío ASCO del mismo día o en 5 días para mantener las líneas de producción funcionando sin problemas

Documentos y dibujos