No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051HT Hygienic Pressure Transmitter

Transmisor de presión higiénico Rosemount™ 3051HT

Descripción del producto

El Transmisor de presión higiénico Rosemount 3051HT es el mejor transmisor en su clase para mediciones manométricas y absolutas en las industrias farmacéutica y de alimentos y bebidas. Diseñado con conexiones de proceso estándares, este transmisor se conecta a accesorios sanitarios sin herramientas de montaje especiales. Este dispositivo cumple con los estándares de la industria 3-A™, EHEDG y ASME-BPE, además de contar con una opción de carcasa de acero inoxidable pulido.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
3051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rangedown
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART& #8482; de 4-20 mA
FOUNDATION& #8482; Fieldbus
PROFIBUS& #174;
Rango de medición
Hasta 800 psig (55,7 bar) manométrica, hasta 150 psia (10,3 bar) absoluta
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L pulido mecánicamente y con electropulido a Ra <15 µ-in (0,38 µ-m)
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo
Certificaciones/aprobaciones
3A, EHEDG, ASME-BPE; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L pulido mecánicamente y con pulido electrolítico a Ra < 15 µ-plg (0.38 µ-m)
Diagnóstico
Diagnóstico básico, Power Advisory Diagnostics
Certificaciones y aprobaciones
3A, EHEDG, ASME-BPE; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Se conecta a diversos accesorios sanitarios estándares en la industria
  • Cumple con las normas 3-A, EHEDG y ASME-BPE para adecuarse a los requisitos específicos de la industria
  • La carcasa de acero inoxidable pulido no tiene hendiduras ni grietas para asegurar una limpieza sencilla
  • Ofrece el mejor desempeño en su clase: 0,065 % de span y 5 años de estabilidad
  • Soporta condiciones de lavado (clasificación IP66/68) para durabilidad y desempeño de largo plazo
  • Interfaz local del operador (LOI) para un comisionamiento sencillo en el sitio sin el uso de herramientas adicionales
  • La tecnología del sensor proporciona una excelente repetibilidad del lote, hasta ±0,02 % del límite de rango superior para 60 lotes
  • Diagnóstico de integridad de lazo que detecta problemas de lazo eléctrico para tiempo de inactividad reducido
  • Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 10 resultados para piezas y accesorios
: