No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter

Transmisor de presión en línea inalámbrico Rosemount™ 3051S

Descripción del producto

El Transmisor inalámbrico de presión en línea Rosemount 3051S es una solución sin igual que optimiza el rendimiento de la medición de presión absoluta y manométrica. Esta plataforma SuperModule™, escalable y la mejor en su clase, minimiza la variabilidad del proceso y reduce el mantenimiento, a la vez que automatiza el proceso con la tecnología inalámbricaHART® segura y económica. Diseñado para soluciones de sistemas de sellos, manifold o conexión roscada directa, este transmisor de presión en línea ofrece mediciones confiables y una rápida instalación.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangedown
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
InalámbricaHART®
Rango de medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE, área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Tasa de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)

Características

  • La arquitectura escalable y sin igual optimiza el desempeño, la funcionalidad y las conexiones del proceso
  • La tecnología inalámbricaHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • Diseñado con conexiones roscadas directas o manifolds y sellos remotos que permiten una instalación rápida y económica
  • Las clases de desempeño Ultra y Classic proporcionan una precisión de hasta 0,025% del span
  • La estabilidad durante 15 años y la rangeabilidad de 200:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La tecnología del sensor piezorresistivo permite spans calibrados de 0,3 a 10 000 psi (20,7 mbar a 689 bar)
  • Garantía de 15 años para una operación sin inconvenientes
  • El módulo SmartPower™ ofrece 10 años de funcionamiento libre de mantenimiento y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 24 resultados para piezas y accesorios
: