No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-5408 Non Contacting Radar Transmitter

Rosemount™ 5408 Transmisor de nivel - Radar sin contacto

Descripción del producto

El Rosemount™ 5408 Transmisor de nivel por radar sin contacto usa tecnología mejorada y un diseño centrado en el usuario para ofrecer mediciones precisas y confiables en líquidos y materiales sólidos. Al utilizar la tecnología FMCW de dos hilos, el modelo Rosemount 5408 emite un eco continuo que maximiza la fuerza de la señal del radar y toma una medición más robusta y confiable. Fácil de usar en cada punto táctil, el Rosemount 5408 emplea una interfaz intuitiva de software que guía al operador por medio de la instalación, el comisionamiento, las pruebas de evaluación y el mantenimiento. El potente paquete de diagnóstico integrado monitoriza de forma proactiva el estado del transmisor y emite una alerta si se produce algún problema. Con certificación de seguridad IEC 61508 para aplicaciones SIL 2, el modelo Rosemount 5408:SIS reduce el costo de los riesgos, aumenta la eficiencia y protege a las personas y al medioambiente.

Precisión
Estándar: ± 0,08 in. (± 2 mm)
Ultraprecisión: ± 0,04 in. (± 1 mm)
Rango de medición
492 ft (150 m), 82 ft (25 m) para el Rosemount 5408:SIS en modo de seguridad
Presión de operación
De -15 a 1450 psi (-1 a 100 bar)
Temperatura de operación
-60 °C a +250 °C (-76 °F a +482 °F)
Fuente de alimentación
4-20 mA/HART: 12-42,4 VCC (12-30 VCC en instalaciones intrínsecamente seguras)
Fieldbus Foundation™: 9-32 VCC (9-30 VCC en instalaciones intrínsecamente seguras y 9-17,5 VCC para FISCO)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART® (lazo energizado por 2 hilos), Fieldbus Foundation™
Certificaciones y aprobaciones
ATEX, IECEx, IECEx, EE. UU., Canadá, 3-A, CRN: consultar en las especificaciones la lista completa de certificaciones
Seguridad
Certificación IEC 61508 con certificación SIL 2
homologado por TÜV y certificado por la WHG para la prevención del sobrellenado
Tipo de antena
Antena cónica, antena de sello del proceso, antena parabólica
Diagnóstico
Diagnósticos mejorados que permiten un mantenimiento proactivo: métricas de calidad de la señal, Smart Meter Verification
Garantía
Garantía limitada de hasta 10 años

Características

  • Voltaje inicial bajo de 12 V CC
  • Inmune a la pérdida de energía intermitente
  • El diseño de sello de PTFE único elimina la necesidad de utilizar O-rings
  • Modelo personalizado según los requisitos de SIS, con certificación IEC 61508 SIL 2
  • Medición de sólidos con un solo algoritmo para sólidos
  • Métricas de calidad de la señal: alertan de forma proactiva al operador sobre posibles problemas, como el recubrimiento/la acumulación en la antena, lo que permite la programación de un mantenimiento preventivo.
  • Smart Meter Verification: la herramienta de diagnóstico automático integrada garantiza la condición y la integridad del transmisor sin interrumpir el proceso. Proporciona un informe simple con estados de aprobación o falla que permite identificar y resolver posibles problemas. Se puede ejecutar en función de un cronograma establecido por el usuario o manualmente cuando se indique.
  • Paquete de pruebas de evaluación inteligente: pruebas periódicas de verificación rápidas y sencillas con asistentes integrados que ofrecen guía paso a paso, visualizaciones dinámicas y capacidad para guardar o imprimir informes detallados.
  • Antena de sello del proceso para aplicaciones con fluidos agresivos y de condensación pesada. También está disponible con conexión Tri Clamp.
  • Certificado por 3-A para aplicaciones higiénicas

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 21 resultados para piezas y accesorios
: