Tecnologías de uso individual de Emerson

Tecnologías de un solo uso

Los sistemas de ciencias de la vida y las tecnologías de un solo uso de Emerson ayudan a conseguir resultados de proceso consistentes y altos rendimientos por lotes en los procesos de biofabricación

Tecnologías de un solo uso en biofabricación

A medida que las tecnologías de un solo uso (SUT) ganan más adeptos en las industrias biotecnológicas y de biofabricación, los fabricantes y OEM necesitan que las soluciones de automatización de procesos sean flexibles, intercambiables y escalables. Las tecnologías de un solo uso utilizan biorreactores desechables y tuberías de plástico, lo que elimina la necesidad de contar con reactores de acero inoxidable que deben limpiarse y esterilizarse. Emerson ofrece productos que ahorran tiempo y reducen los gastos de capital, incluidos instrumentación para medición, válvulas y sistemas de control.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Tecnologías de un solo uso en biofabricación

Soluciones tecnológicas de un solo uso en acción

Biorreactores

La automatización del control de fluidos con el uso de instrumentos de medición es una de las maneras en las que puede alcanzar una producción por lotes repetible y fiable. Con las tecnologías escalables de Emerson, podrá optimizar la producción por lotes, mantener el cumplimiento con las regulaciones y utilizar capacidades de control de proceso avanzadas.

Purificación y filtración

Es fundamental mantener una fabricación con gran rentabilidad y transferencia eficiente de fluidos en los procesos de purificación y filtración. Los patines son fundamentales para evitar daños en productos y equipos. Las tecnologías neumáticas y control de fluidos de Emerson le permiten monitorizar de cerca los procesos complejos, evitar daños en el producto y mantener un nivel alto.

Acabado del llenado y embalaje

La gestión efectiva del proceso de embalaje y la reducción en los plazos de entrega puede ser todo un desafío cuando están involucrados procesos complejos y grandes cantidades. Con las soluciones de pilotaje de válvula de Emerson, se asegurará de que su línea de embalaje sea más rápida y precisa, con un llenado mucho más exacto y una reducción en los desperdicios costoso.

Videos

ASCO Series 273 Pneumatic Pinch Valve offers a clean design and ease of use. The on/off pneumatic pinch valve offers high performance, reliability, faster setup, operational flexibility and reduced maintenance cycles.

Learn about Single-use manufacturing measurement and control.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.