E/S que puede llevar a extremos. E/S intrínsecamente segura de Emerson está certificada para condiciones operativas difíciles.

E/S intrínsecamente segura

La E/S intrínsecamente segura de Emerson está certificada para las diversas normas de resistencia, para tener control donde sea que opere.

E/S de conexión en caliente que puede llevar a los extremos

Cuando opera en condiciones extremas o peligrosas, necesita de una E/S que soporte todo lo que asigne. La E/S intrínsecamente segura de Emerson tiene certificaciones de resistencia para que no se preocupe y cuenta con el rendimiento, flexibilidad y arquitectura abierta que necesita para obtener los resultados esperados, dondequiera que esté. Desde la corrosión hasta la vibración, la operación marina, ruidosa y sin ventilador de -40 °C a +70 °C, nuestros módulos de E/S de baja potencia son los adecuados para las aplicaciones de RTU.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo E/S de conexión en caliente que puede llevar a los extremos
Comunidad Exchange 365

Comunidad Exchange 365

Únase a la conversación en la Comunidad Exchange 365 para PAC, PLC e informática industrial. Encuentre blogs sobre dispositivos Edge, PLC y mucho más.

Únase ahora

Lo más reciente

Nuevo PC compacto y robusto de Emerson diseñado para conectar la planta industrial a la nube

PACSystems IPC 2010, precargado con el software Movicon y la plataforma PACEdge IIoT, ofrece computación de alto rendimiento para aplicaciones de...

“Contenido selecto” de Emerson Exchange, organizado para la conferencia virtual de 2023

Se abre la inscripción para conferencias magistrales, sesiones de usuarios, demostraciones de tecnología y otros aspectos destacados del evento...

Emerson acelera y simplifica la automatización de plantas con el último lanzamiento de un potente...

El modular y escalable Movicon.NExt 4.2 construido en un marco abierto, mejora el rendimiento, disminuye los costos de implementación, presenta...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.