Constructor de PPL con casco amarillo y guantes, enfoque selectivo

Solucionador lógico CHARMs del DeltaV SIS

Un enfoque modular y distribuido para la seguridad del proceso, mientras se aprovecha la inteligencia de los instrumentos

Reduzca las complicaciones con los solucionadores lógicos modernos, inteligentes y modulares

Cada CSLS proporciona procesamiento y comunicación redundantes de lógica de seguridad hasta para 96 canales de E/S configurables. Un par redundante de CSLS se comunica a una red de seguridad redundante Ethernet con otros 15 CSLS, lo que permite mayor flexibilidad y facilidad de expansión del sistema. El marshalling electrónico con tecnología LS-CHARMs (módulo de caracterización del solucionador lógico) ayuda a reducir la complejidad y deja una huella muy pequeña del sistema. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Reduzca las complicaciones con los solucionadores lógicos modernos, inteligentes y modulares
Trabajador de PPL, de mediana edad y contento, de la industria petroquímica dentro de la planta

Funcionamiento

Sin marshalling electrónico complejo

El marshalling electrónico del sistema DeltaV SIS proporciona la flexibilidad para agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin necesidad de gabinetes para marshalling, lo que no solo ahorra espacio, sino también reduce el diseño y los dibujos de ingeniería. En caso de cambios tardíos, no hay necesidad de rediseñar ni de volver a cablear los gabinetes. Ahora puede implementar cambios en etapas avanzadas del proyecto sin agregar costos ni afectar los plazos del arranque.

Facilidad del canal individual

La tecnología CHARM proporciona flexibilidad para poder terminar el cableado de campo de cualquier tipo de señal en cualquier lugar. Un LS-CHARM es, básicamente, un componente de canal individual con un convertidor A/D y un caracterizador de señales colocado en el bloque de terminales en el que se ubica el cableado de campo. Simplemente inserte el LS-CHARM adecuado en su lugar y conecte una señal en particular. No hay necesidad de agrupar el cableado por tipo de señal. Si un problema de campo daña el LS-CHARM, el impacto se limita a ese LS-CHARM en particular.

Intrínsecamente seguro

Los LS-CHARM intrínsecamente seguros (IS) permiten incorporar circuitos intrínsecamente seguros para el cableado en campo en áreas clasificadas, incluidas la zona 1, la zona 0 o la clase 1 div. 1. Los CHARM IS ocupan un espacio reducido, al eliminar la necesidad de barreras individuales y del correspondiente cableado entre gabinetes. Cumple con las clasificaciones IEC Ex ia. Los tipos de señales LS-CHARMs IS son: IS AI 4-20mA HART, IS DI NAMUR, IS RTD así como IS TC.

Tecnología de eficacia comprobada

El DeltaV SIS con marshalling electrónico, aunque es una plataforma totalmente nueva, trae ventajas de la tecnología comprobada de la plataforma SLS1508: manipulación de diagnósticos, escaneo determinístico y enfoque basado en funciones instrumentadas de seguridad (SIF), junto con la tecnología de marshalling electrónico.

Productos




Habilite JavaScript para usar este sitio web.