branson-hot-plate-welding

Soldadura de plástico por placa caliente

La tecnología de soldadura de plástico por placa caliente de Branson crea sellos herméticos de alta presión uniformes para un amplio rango de aplicaciones

Formas completas y sellos sólidos

La soldadura de plástico por platina caliente une dos o más formas geométricas complejas, superficies curvas o paredes internas. Disponibles en orientaciones horizontal y vertical, los sistemas de soldadura por platina caliente de Branson pueden reducir los costos de producción gracias a la eliminación de pegamentos, adhesivos y otros consumibles. Para un control preciso, los modelos incluyen un controlador lógico programable (PLC) con HMI de pantalla con interbloqueos en las puertas para maximizar la seguridad del operador.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Formas completas y sellos sólidos

Funcionamiento

Soldadura por platina caliente

La soldadura por platina caliente es una solución de unión que suelda prácticamente cualquier parte formada, incluyendo las que tienen líneas de división contorneadas, paredes internas y paredes independientes. Las ventajas del proceso incluyen que ahora es posible soldar las geometrías difíciles y ayuda a eliminar los consumibles como pegamentos, solventes y adhesivos.

El proceso

La soldadura por platina caliente utiliza una platina caliente con insertos calientes cortados para adaptarse a la forma del plano soldado. Las partes de plástico que se unirán se presionan contra la platina caliente para fundir y suavizar toda la interfaz de la junta. Las partes de plástico se presionan de inmediato juntas para completar la soldadura.  La soldadura por platina caliente es un proceso de contacto térmico que crea una unión limpia.

Aplicaciones

La soldadura por platina caliente se elige frecuentemente para las aplicaciones en las que se necesitan sellos herméticos, soldadura por descarga eléctrica uniforme o múltiples partes por ciclo. La flexibilidad de este proceso permite una amplia latitud en las partes de diseño.

Productos



Herramientas personalizadas Branson

Herramientas personalizadas en las que puede confiar

No solo hacemos herramientas, también sabemos cómo optimizarlas para ofrecer un funcionamiento rápido y eficiente. Permita que nuestros expertos en herramientas personalizadas le ayuden a configurar y maximizar sus sistemas.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.