Soldadura por vibración de plástico

Soldadura por vibración

Branson hace avances continuamente en la tecnología de soldadura por vibración para satisfacer las necesidades de los clientes de uniones complejas de plástico en volúmenes altos.

¿Qué es la soldadura por vibración?

La soldadura por vibración de plástico es una tecnología energéticamente eficiente que optimiza la productividad en las líneas de ensamblaje. Es ideal para unir grandes piezas plásticas, áreas intrincadas, objetos multiplano y superficies curvas de diferentes formas, y es una tecnología común en la automoción, la producción de electrodomésticos y otras industrias. La nueva Clean Vibration Technology (CVT) de Emerson's Branson crea soladuras más limpias con menos destellos y partículas que nunca antes.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es la soldadura por vibración?

¿Cómo funciona la soldadura por vibración?

Soldadura de plástico por vibración

La soldadura por vibración es una solución de unión que tiene la capacidad de soldar partes complejas, con formas irregulares o grandes.  La soldadura por vibración usa la energía del calor que se genera cuando una parte se mantiene fija mientras la otra parte se mueve con un movimiento lineal, hacia adelante y hacia atrás. El calor generado inicia una fundición controlable en la interfaz de las partes. La soldadura por vibración requiere que la interfaz de la parte acomode el movimiento relativo inherente en el proceso.

Proceso de soldadura por vibración

El proceso de soldadura de plástico por vibración usa movimiento lineal rápido para crear fricción y calor en la interfaz de unión de las partes que se van a acoplar. Este proceso dura hasta que se alcance el estado correcto de fundición. Posteriormente, el plástico se solidifica bajo presión de afianzamiento y forma una unión permanente. Las soldadoras por vibración Branson de Emerson son los únicos productos en el mercado que también pueden ofrecer una tecnología de vibración orbitaria, que aumenta las oportunidades de soldadura de las articulaciones para satisfacer una gama más amplia de requisitos.

Aplicaciones

La soldadura de plástico por vibración se elige a menudo para las aplicaciones que incluyen partes complejas, con formas irregulares o grandes.  También es una buena opción para aplicaciones que necesitan sellos herméticos muy resistentes y tiempos de ciclos rápidos. La tecnología permite la soldadura de múltiples piezas en un solo ciclo, a la vez que requiere un bajo consumo de energía.

Herramientas personalizadas Branson

Herramientas personalizadas en las que puede confiar

No solo hacemos herramientas, también sabemos cómo optimizarlas para ofrecer un funcionamiento rápido y eficiente. Permita que nuestros expertos en herramientas personalizadas le ayuden a configurar y maximizar sus sistemas.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.