Soldadura de metales por ultrasonido

Soldadura de metales por ultrasonido

Se necesita de experiencia para las soldaduras confiables y eficientes de metal en las industrias automotrices, electrónicas, de HVCA y más.

Delicado o duradero: Sistemas de soldadura de metal para su aplicación

Ideal para soldar metales no ferrosos, los sistemas de soldadura de metales por ultrasonido de Emerson cumplen las demandas de producción de marcas para el consumidor y OEM en las industrias automotriz, de HVAC y electrónica. Los procesos rentables eliminan la necesidad de contaminantes o materiales agregados como agentes de flujo, soldadores, solventes o conectores de engarce, reduciendo los costos de materiales.

Con pruebas de soldabilidad de los materiales y una red global de laboratorios, el metal se puede soldar utilizando la tecnología más reciente para generar uniones estables que puedan soportar condiciones adversas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Delicado o duradero: Sistemas de soldadura de metal para su aplicación

Cómo funciona la soldadura de metales por ultrasonidos

Soldadura de metales por ultrasonido

Durante décadas se ha utilizado la energía por ultrasonido para unir materiales de metal. En la soldadura de metales por ultrasonido, se han unido materiales diferentes sin el uso de corriente eléctrica o calor aplicado que pase a través de los componentes. 

La energía de ultrasonido puede soldar a través de contaminantes para crear un sellado limpio al mismo tiempo que proporciona un control y calidad mejorados. Para lograr un sello de alta calidad, una parte se retiene fija mientras que la segunda parte se comprime debajo de un sonotrodo. El material llega a un estado plástico donde las moléculas se mezclan entre las dos partes, uniendo los materiales.

Secuencia de conversión

El proceso de soldadura por ultrasonido convierte la energía eléctrica en vibraciones mecánicas, lo que ocasiona que se unan los metales. En la pila de ultrasonido, el convertidor transmite la energía a través del reforzador ocasionando que la bocina vibre. El convertidor está hecho de discos de cerámica piezoeléctricos que se expanden y contraen a la misma frecuencia de la energía eléctrica aplicada. El reforzador aumenta o disminuye la amplitud de las vibraciones para proporcionar la amplitud óptima para el material, tamaño y tipo de ensamble.

Aplicaciones

La soldadura de metal por ultrasonido se usa en una amplia variedad de industrias incluyendo las industrias médicas, automotrices y de electrónica.  La soldadura de metal por ultrasonido es una solución eficaz para una amplia gama de aplicaciones.

Soldadura de metales por ultrasonido





Herramientas personalizadas

Herramientas personalizadas en las que puede confiar

No solo hacemos herramientas: también sabemos cómo optimizarlas para ofrecer rendimiento rápido y eficiente. Permita que nuestros expertos en herramientas lo ayuden a configurar y maximizar sus sistemas.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.