Soldadura ultrasónica de plásticos

Soldadura ultrasónica de plásticos

La línea de soluciones de soldadura de Emerson proporciona un sellado confiable incluso en las aplicaciones más sensibles y exigentes

Simplificar combinando la calidad consistente de soldadura por ultrasonido

Esta técnica de soldadura por ultrasonido, rápida y eficiente crea una unión sólida, limpia y hermética, aumentando la producción sin comprometer la calidad. Se usa para embalaje, dispositivos médicos y otras aplicaciones especializadas que requieren una unión de alta calidad.


Las soluciones de mesa de trabajo de alto rendimiento y completamente automatizadas crean una unión fiable sin usar insumos. Esta tecnología de soldadura ultrasónica avanzada le ayuda a cumplir los objetivos ambientales aumentando la capacidad de reciclaje, reduciendo los materiales.


Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Simplificar combinando la calidad consistente de soldadura por ultrasonido

Como funciona la soldadura por ultrasonido

Soldadura ultrasónica de plásticos

La energía ultrasónica se ha usado para unir los termoplásticos durante más de 70 años. Se elige con frecuencia cuando las partes son muy complejas o costosas para moldearlas en una pieza. 
En la soldadura ultrasónica de plásticos, un movimiento vibratorio en la superficie de la bocina (amplitud) se transfiere a la pieza.  Las vibraciones se mueven a través de la pieza y crean fricción en la interfaz entre las partes. Creando calor y luego fundiéndose. Cuando se enfría, se forma una soldadura.

Secuencia de conversión

El proceso de soldadura por ultrasonido convierte la energía eléctrica en vibraciones mecánicas, lo que ocasiona que se unan los plásticos. En la pila de ultrasonido, el convertidor transmite la energía a través del reforzador ocasionando que la bocina vibre. El convertidor está hecho de discos de cerámica piezoeléctricos que se expanden y contraen a la misma frecuencia de la energía eléctrica aplicada. El reforzador aumenta o disminuye la amplitud de las vibraciones para proporcionar la amplitud óptima para el material, tamaño y tipo de ensamble.

Soldadoras por ultrasonido

La soldadora por ultrasonido consta de un actuador/soporte y una pila ultrasónica. Los sistemas se pueden integrar a entornos completamente o semi-automatizados. Los modelos independientes incluyen un suministro de alimentación y una interfaz de control separada. Los sistemas admiten múltiples modos de soldadura, escalonamiento de amplitud y capacidades completas de control.

Sistemas de soldadura de plástico por ultrasonido






Herramientas personalizadas Branson

Herramientas personalizadas en las que puede confiar

No solo hacemos herramientas, también sabemos cómo optimizarlas para ofrecer un funcionamiento rápido y eficiente. Permita que nuestros expertos en herramientas personalizadas le ayuden a configurar y maximizar sus sistemas.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.