IND_Marine_Merchant

Tecnología para válvulas en aplicaciones marítimas

Todos los tipos de accionamiento marino de válvulas con actuadores robustos, compactos y de alta calidad que brindan gran torque en cualquier condición

Actuadores de válvulas, vida útil en el mar, probados en flotas internacionales

Mejore la continuidad operativa y ahorre costos con el mantenimiento mínimo y en cumplimiento con las regulaciones marítimas. Soluciones escalables para el accionamiento hidráulico, electrohidráulico, eléctrico y neumático que se adapta a sus aplicaciones marítimas específicas.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Actuadores de válvulas, vida útil en el mar, probados en flotas internacionales

¿Cómo funciona el accionamiento de válvulas marinas?

Sistema de control remoto de válvulas neumáticas

  • Confiable en entornos desafiantes
  • Compacto y ligero
  • Construcción en acero inoxidable
  • Ideal para entornos con espacio limitado y muy corrosivos

El actuador neumático serie RGS es resistente, con carcasas de aluminio fundido y un acabado con recubrimiento en polvo avanzado que protege de la corrosión. Fabricado completamente en acero inoxidable y capaz de soportar grandes vibraciones. 

Sistema de control remoto de válvulas eléctricas

  • Cumple con las estrictas normas de la Armada para alto impacto/vibración
  • Compacto, ligero y no intrusivo
  • Se actualiza sin tener que quitarlo del compartimento
  • Fácil servicio y poco mantenimiento

Diseño modular eléctrico disponible en muchas configuraciones con mantenimiento simplificado.  Económico, cumple con los exigentes requisitos de la industria marítima.  Se configura con el software DCMLink para unificar actuadores eléctricos en una plataforma común que indica el estado del activo en tiempo real en lugares difíciles de alcanzar.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.