Sistemas especializados

Sistemas especializados

Los sistemas de Branson pueden personalizar la tecnología de soldadura por ultrasonido para un amplio rango de aplicaciones, desde tubos hasta textiles.

Productividad mejorada para distintas aplicaciones

Aumente la producción y la productividad con sistemas especializados de Branson. Debido a que trabaja con distintas aplicaciones, como procesamiento textil, selladores de llenado vertical y de tubo, le permite progresar desde soldadoras de operación manual hasta soldadura de alto volumen. Branson puede configurar de manera personalizada estos sistemas según sus necesidades, incorporar otras estaciones y sistemas o combinaciones de varias soldadoras, por ejemplo, soldadoras por ultrasonido y de rotación.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Productividad mejorada para distintas aplicaciones

Sistemas especializados

Indexadores rotativos

Los sistemas de soldadura por ultrasonido rotativo de la serie 40 son compatibles con las soldadoras por ultrasonido o giratorias Branson, fuentes de alimentación y actuadores. Los sistemas de la serie 40 pueden ser configurados en forma personalizada para aplicaciones como Pick and Place automática, posicionamiento y/o sujeción automática de piezas o expulsión por aire, según se requiera. Los sistemas pueden incluir soldadoras múltiples, con combinaciones de soldadoras por ultrasonido y giratorias o la incorporación de otras estaciones como los probadores de fuga, las impresoras y el remachado térmico.

Selladores para tuberías plásticas

Los selladores para tuberías plásticas Branson ST-40 y ST-30 usan energía ultrasónica para sellar herméticamente los extremos abiertos de tuberías plásticas finas. Estas aplicaciones ofrecen una tecnología de sellado vital para la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos.

Sistema de moldeado y llenado vertical

El sistema de moldeado y llenado vertical con sellado por ultrasonido (VFFS) ofrece múltiples ventajas con respecto a los sistemas de sellado térmico. Al aplicar energía ultrasónica, el VFFS sella efectivamente todos los envases del producto, y ofrece una solución consistente y confiable para una amplia variedad de aplicaciones de empaque de productos. Sella e impide el ingreso de contaminantes, elimina los desechos y mejora el desempeño y el rendimiento. Consulte a los fabricantes de sus equipos para integrar la soldadura por ultrasonido de Branson en sus sistemas VFF.

Sistemas de procesamiento textil

La versatilidad y la aplicación sin insumos de la tecnología ultrasónica puede hacer que el procesamiento textil sea más fácil, más económico y más limpio. Los sistemas de sellado de textiles por ultrasonido “cosen” y/o cortan materiales tejidos, además de termoplásticos no tejidos, sin necesidad de hilo y aguja. El corte por ultrasonido evita que los materiales se desintegren al producir un borde liso, limpio y duradero sin decoloración de la tela. Consulte a los fabricantes de su maquinaria acerca de integrar la soldadura por ultrasonido Branson en sus sistemas de procesamiento textil.

Herramientas personalizadas Branson

Herramientas personalizadas en las que puede confiar

No solo hacemos herramientas: también sabemos cómo optimizarlas para ofrecer rendimiento rápido y eficiente. Permita que nuestros expertos en herramientas lo ayuden a configurar y maximizar sus sistemas.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.