No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-MachineWorksCloudHostedSolutions

Solución AMS Machine Works alojada en la nube

Descripción del producto

Emerson se ha asociado con Microsoft para ofrecer un servicio de alojamiento del software para AMS Machine Works en la plataforma en la nube Azure. Esto elimina la necesidad de que los clientes implementen y gestionen instalaciones in situ del software junto con la costosa inversión en infraestructura.

El modelo de suscripción escalable le permite transferir la carga de administrar sus servidores, software, seguridad del sistema, actualizaciones y requisitos de soporte de TI para Emerson, mientras garantiza que su aplicación AMS Machine Works esté disponibles cuando sea necesario.

Fuentes de datos compatibles
AMS Wireless Vibration Monitor
Resolución de pantalla
Se recomienda XGA (1024x768) o superior
Especificaciones de AMS Machine Works
Vaya a AMS Machine Works
Especificaciones del monitor de vibración inalámbrico AMS
Vaya a AMS Wireless Vibration Monitor
Especificaciones del AMS 9420
Vaya a AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter

Características

  • Aprovisionamiento fácil sin necesidad de comprar e instalar hardware o software en forma local
  • Actualizaciones sin preocupaciones y actualizaciones de software respaldadas por soporte de 24/7
  • Tranquilidad con la seguridad estándar de la industria, la copia de seguridad de los datos y las tecnologías y procesos de recuperación ante desastres
  • Optimice la colaboración con acceso seguro a sus datos de salud de maquinaria en cualquier momento y en cualquier lugar

Documentos y dibujos