No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-RCS

Sistema de control redundante ASCO™ serie RCS

Descripción del producto

El sistema de control redundante ASCO serie RCS es el único sistema de válvula piloto que no tiene un solo punto de fallo que pueda ocasionar el cierre indeseado de la válvula de proceso. Es adecuado para utilizarlo en aplicaciones SIL 3 y reduce en gran medida las tasas de disparos falsos. La serie RCS de ASCO proporciona un nivel más alto de seguridad del proceso y fiabilidad al incorporar una arquitectura redundante tolerante a las fallos, amplia cobertura de diagnósticos y pruebas automáticas. Está disponible en una amplia variedad de estructuras que proporcionan diagnósticos de la válvula a través de pruebas automatizadas de recorrido parcial. La disponibilidad y fiabilidad de la serie RCS de ASCO proporcionan la mejor opción para que el cliente diagnostique y active las válvulas de proceso.