No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-Marex-TSS

Sistema de sondeo de tanques marítimos (TSS) Marex de AVENTICS™

Descripción del producto

Los sistemas de sondeo de tanques tipo burbuja Marex TSS utilizan aire comprimido para medir el nivel en tanques de barcos que contienen diésel marino (MDO), agua (de mar), agua negra, gris o de sentina, agua potable u otros líquidos. Este tipo de medición de nivel combina los fundamentos de la tecnología AVENTICS con la eficiencia y control modernos. Esto ofrece ventajas en costos de compra y en costos operativos, confiabilidad y limpieza. El rango se extiende desde pequeños sistemas para algunos tanques hasta soluciones electroneumáticas con control integrado de válvulas de mariposa, interfaz electrónica de datos y manejo y monitorización a través de una pantalla táctil.