No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Bettis-P-GHH

Actuador de válvula de yugo escocés hidráulico serie Bettis GS

Descripción del producto

Un actuador de yugo escocés hidráulico adecuado para la zona de salpicaduras, el tubo y otras aplicaciones a prueba de fallos en alta mar. Están disponibles con sistemas de intervención ROV o de buzos.

Características

  • Más de quince alertas y alarmas que avisan a los usuarios que hay anormalidades en el sistema.
  • Con el respaldo de la garantía de cinco años para mano de obra y material.
  • El dispositivo patentado Tension-lok bloquea el módulo de resorte en forma positiva para permitir la extracción e instalación segura, lo que elimina la liberación de la fuerza de resorte por accidente.
  • Cumple con PED 97/23/EC para satisfacer los requisitos más exigentes de los tanques de acumulación de presión.
  • Cumple con las especificaciones de IP66 y de IP67M para inmersión y prueba de inundación de agua a muy alta presión, y ofrece una excelente protección contra la entrada de agua y la corrosión
  • Ofrece múltiples configuraciones, con un diseño modular que permite un mantenimiento seguro en sitio y menores costos de existencias
  • Módulos intercambiables de potencia y de resorte para la reversión rápida del modo a prueba de fallos.
  • Adecuado para uso en aplicaciones exigentes que requieren un entorno SIL.
  • Agrega una medida adicional de versatilidad con su configuración modular que recibe servicio en el campo. Se puede modificar de acción individual a doble acción y agregar una anulación manual hidráulica después de la instalación.
  • Ofrece una variedad de anulaciones mecánica y manual para los modelos de la serie G.
  • Ofrece un sistema operativo de válvula (VOS) completo para el control de la válvula final al combinar el actuador, los controles y una válvula de la serie G en un sistema singular.
Fuente de alimentación
Hidráulica
Tipo de producto
Actuador hidráulico
Accionamiento
Doble acción
Certificaciones
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, Directiva Atex ABS 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Declaración RoHS
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, ESD
Tipo de válvula
Válvulas de bola, de mariposa y de tapón, persianas y rejillas, y otros mecanismos de cuarto de vuelta
Temperatura de funcionamiento
Estándar -40 °C a + 66 °C (-40 °F a +150 °F)
Torque/empuje
Modelos de doble acción: 1 420 a 678 000 Nm (12 581 - 6 000 000 pulg-lb)
Presión de funcionamiento
Hasta 3-14 bares (40-220 psig)

Documentos y dibujos