No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-B452P

Desengrasante de vapor Branson B452P

Descripción del producto

El desengrasante Branson B452P de Emerson integra décadas de experiencia en desengrasado con las exigentes necesidades de un mercado cambiante.

Dimensiones de trabajo
10 in x 12 in x 8 in de profundidad
Calor del tanque de ebullición
Calor por inmersión 2 000 W
Calor ultrasónico
400 W
El ultrasonido
40 kHz
Velocidad de destilación
7 gph
Recirculación
1 gpm
Capacidad de carga
200 lb acero/hora
Zona de vapor
28,7 in x 15 in x 8,5 in de profundidad
Capacidad de disolvente
9,2 galones
Total
55 in x 28,5 in x 46 in de alto
Alimentación de entrada
208 o 230 V trifásico 27 A
Peso de envío
550 lb con plataforma

Características

  • Arranque y apagado automático del sistema
  • El diseño ergonómico permite una carga sencilla de las piezas
  • La HMI con pantalla táctil ofrece una pantalla y controles compactos y fáciles de usar
  • Informes avanzados de los ciclos de producción e información de mantenimiento
  • La cubierta de energía ecológica elimina las corrientes de aire y ayuda a evitar la pérdida de disolventes
  • El diseño de eficiencia energética permite un mejor espacio de trabajo, procedimientos de mantenimiento sencillos y ahorro de costos fuera de las horas de producción
  • Sensor de alto nivel de vapor para evitar la pérdida de disolventes
  • Sensor de bajo contenido de disolvente para evitar daños en el calentador
  • Alarma de sobretemperatura en el tanque de ebullición
  • Relación de francobordo 100 %

Documentos y dibujos