No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Clarkson-P-P001005

Válvula de compuerta de guillotina Clarkson modelo KGA Plus

Descripción del producto

La nueva válvula para suspensiones acuosas espesas Clarkson KGA+ de trabajo pesado tiene el respaldo de 35 años de experiencia y servicio con KGA y ofrece nuevas funciones como un sello secundario mejorado y bridas de cara completa

Características

  • El sello secundario mejorado se puede lubricar sin desmontarlo, lo que simplifica el mantenimiento de la válvula.
  • El diseño de cuerpo de brida completa con perforación de brida disponible incluyendo ASME B16.5, PN10 y PN16 (según los estándares DIN y BS), la Tabla D y E australiana (según AS 2129) entre otros.
  • El diseño del cuerpo simplificado de dos piezas facilita las reconstrucciones.
  • Los valores de presión opcionales más altos, posibles con los materiales de compuerta seleccionados, se pueden clasificar en hasta 200 psi
  • Cumple con una gran variedad de requerimientos de abrasión, corrosión, temperatura y presión.
  • Se puede utilizar en servicios en seco o húmedo, trata fácilmente con las partículas grandes y pesadas y material atrapado.
  • Aislamiento del 100 %; resultados de cierre hermético a las burbujas en fugas aguas abajo de cero absoluto.
  • Manguitos de elastómero de trabajo pesado con refuerzo interno, que se reemplazan in situ
  • El diseño de doble asiento proporciona flujo bidireccional y cierre.
  • El flujo sin impedimentos elimina la turbulencia y reduce la caída de presión en la válvula.
  • No hay cavidad de asiento donde se puedan acumular los sólidos y evitar el cierre completo de la compuerta.
  • Sin partes de metal en contacto con el flujo de lodo.
Conexión final
Bridada
Clase de cierre
Sin fugas
Pressure Rating
100 psi
End Connection
Flanged
Shutoff Class
Zero Leakage
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos