No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Clarkson-P-P001010

Válvula de compuerta de guillotina con poliuretano Clarkson figura SU10R

Descripción del producto

La válvula SU10R ofrece aislamiento bidireccional con revestimiento encajable que se puede sustituir in situ y que protege por completo la zona húmeda de la abrasión y los lodos corrosivos, lo cual aumenta la fiabilidad y la durabilidad.

Características

  • Con cierre y flujo bidireccional que permite su instalación en cualquier dirección.
  • El exclusivo revestimiento de poliuretano de una pieza, moldeado con precisión y de alta resistencia, protege las partes húmedas de la corrosión y abrasión. Todos los tamaños se pueden sustituir in situ; no es necesario enviarlas a la fábrica para la reparación.
  • El revestimiento tiene sellos de brida integrales que, en la mayoría de los casos, hacen innecesario el uso de empaques de brida.
  • El revestimiento tiene rebordes de sellado integral que resisten y eliminan el lodo de la compuerta, reducen la deflexión y mejoran la vida útil de la empaquetadura.
  • Puede sustituir las válvulas de compuerta de guillotina para lodos, convencionales y cortas. Como una auténtica válvula con recipiente de presión, la SU10R no hace descargas hacia la atmósfera durante los ciclos.
  • Estructura de cuerpo dividido, compacto, de dos piezas que facilita el mantenimiento.
  • Prueba según MSS SP-81
  • Compuerta de acero inoxidable 316 de capacidad nominal con 17-4 ph opcional que ofrece mayor resistencia abrasiva contra los rigores de las aplicaciones abrasivas.
  • Puerto totalmente redondo y diseño de asiento que ofrece caída de presión baja en la válvula y vida útil prolongada en aplicaciones abrasivas.
  • Se puede reparar y reduce el costo de propiedad.
  • Caja invertida del prensaestopas con alineación automática que facilita la configuración y ofrece vida útil prolongada a la empaquetadura.
  • Cumple con las medidas cara a cara de MSS SP-81.
Conexión final
Oblea, con oreja
Temperature Rating
Up to 250 °F (120 °C)
Pressure Rating
150 psi (1000 kPa)
Design Standard
MSS SP-151
Face to Face
MSS SP-81 Short
Drillings
ASME Class 125/150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16
End Connection
Flanged: ASME 150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Documentos y dibujos