No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Damcos-P-Marine Inclinometer

Inclinómetro marino

Descripción del producto

Debido a que los grados son importantes en las mediciones marinas de escora y asiento, puede confiar en el inclinómetro. El sensor de gravedad en estado sólido está diseñado para ofrecer un desempeño confiable a bordo, incluso en condiciones adversas. El inclinómetro es fácil de colocar en el tanque debido a que puede colocarse de manera vertical u horizontal en el mamparo o en un panel. La colocación de manera longitudinal o cruzada determinan las capacidades de medición de escora y asiento. Tres rangos de inclinómetro seleccionados por la configuración de conexión.

Suministro de alimentación
24 VCC (-25/+30%)
Temperatura de funcionamiento
-25 -+65° C
Señal de salida
4-20 mA
Rango lineal:
±45°
Exactitud
±0.015° (±0.26 mm/m)
Dimensiones
≤ ±0,02°
Peso
≤ ±0,004 °/K
Montaje
Mamparo/panel
Salida
2 salidas de corriente 4-20 mA (una salida por cada eje)
Dimensiones
149 x 95 x 97 mm
Peso
0,9 kg
Montaje
Dentro de un panel
Materiales de construcción
Acero inoxidable

Características

  • Rangos del inclinómetro seleccionados por la configuración de conexión.
  • Solución única por medición electrónica del ángulo con alta precisión de escora y lista
  • Se integra a la perfección con todos los subsistemas ICMS
  • Diseñado y aprobado para uso marino
  • Variante en acero inoxidable para cero corrosión
  • El sensor de gravedad en estado sólido ofrece un desempeño confiable a bordo
  • La señal se amplifica y se convierte en un lazo estándar de 4 - 20 mA.

Documentos y dibujos