No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-410VP-Four-Electrode Conductivity Sensor

Sensor de conductividad de cuatro electrodos Rosemount™ 410VP

Descripción del producto

El sensor de conductividad de cuatro electrodos Rosemount 410VP está destinado principalmente a la medición de la conductividad electrolítica en las industrias farmacéutica y de alimentación y bebidas. El amplio rango dinámico de este sensor de conductividad (1 - 14 000 uS/cm) lo hace ideal para aplicaciones CIP. Otros usos incluyen la monitorización de eluyentes en separaciones cromatográficas y detección de interfaces líquidas.

Rango de medición
De 1 uS/cm a 1 400 mS/cm
Precisión
dentro del ±4 % de la conductividad esperada
Rango de presión
Para obtener más detalles, consultar la hoja de datos.
Rango de temperatura
Para obtener más detalles, consultar la hoja de datos.
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
Electrodos: acero inoxidable 316L
Cuerpo del sensor: PEEK sin relleno; conforme con 21CFR177.2415
Junta tórica (solo conexión del proceso G 1 ¼): EP; conforme con 21CFR177.2600
Todas las superficies en contacto con el proceso, excepto los electrodos, tienen un acabado superficial Ra de 0,4 micrómetros (16 micropulgadas).

Características

  • El diseño de cuatro electrodos proporciona una linealidad excepcional entre 1 uS/cm y 1400 mS/cm
  • No requiere calibración inicial; una constante de celda medida en fábrica garantiza una precisión inmediata.
  • Disponible en cuatro conexiones para procesos sanitarios
  • El cuerpo del sensor y los elastómeros cumplen con la normativa 21CFR177
  • Tolera la esterilización por vapor (SIP) hasta 140 °C (284 °F)

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-2 de 2 resultados para piezas y accesorios
: