No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-WQS Water Quality System

Sistema de la calidad del agua Rosemount™ WQS

Descripción del producto

El sistema de la calidad del agua modelo WQS está pensado para determinar pH, ORP, conductividad, temperatura, cloro o monocloramina libre, oxígeno, turbidez e índice de partículas en agua dulce. El sistema combina instrumentos y sensores especificados por el usuario para crear un sistema personalizado para monitorizar la calidad del agua. A diferencia de sistemas de otros fabricantes, el modelo WQS no utiliza costosos sistemas de acondicionamiento de muestras o reactivos complicados.

Temperatura ambiente
de 32 a 122 °F (de 0 a 50 °)

Características

  • El sistema completo incluye sensores, cable e instrumentos
  • Mide pH, ORP, conductividad, temperatura, cloro libre, monocloramina, oxígeno disuelto, turbidez e índice de partículas.
  • Los accesorios de desconexión rápida Variopol facilitan el reemplazo de los sensores
  • Varias opciones de plataforma de instrumentos
  • Instrumentos con numerosas características: salidas dobles, tres relés de alarmas completamente programables, pantalla de dos líneas, comunicaciones digitales HART® o FOUNDATION® Fieldbus

Documentos y dibujos