No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P000341

Válvula de globo de alta presión Sempell

Descripción del producto

Válvulas de globo forjadas de alta presión con patrón en Y, en T y en ángulo.

Características

  • Materiales forjados del cuerpo de máxima calidad, todos conformes con las normas ASME y DIN.
  • Válvulas de globo diseñadas según las normas ASME B16.34, API 600, ISO, DIN, TRD, VGB, TRB, PED.
  • Marca CE 100 % Conformidad con la Directiva Europea sobre Equipos a Presión N.° 2014/68/UE.
  • Patrones en “T”, “Y” y ángulo a disposición.
  • Empaquetadura con anillos prensados de grafito puro, con una densidad mínima de 1,8 g/cm3 cada uno, que mejora la eficacia de sellado y, al mismo tiempo, reduce el riesgo de emisiones fugitivas.
  • Indicador de posición mecánico suministrado de serie.
  • Horquilla equipada con brida de conexión en la parte superior que facilita el montaje del mecanismo distribuidor.
  • Estructuras y materiales especiales a disposición.
  • Las válvulas se ofrecen de serie con operadores manuales (volante o engranaje cónico, dependiendo del tamaño). Opciones de activación eléctrica, neumática o hidráulica a disposición.
Certificaciones
ASME B31.1, India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas], PED, CE
Conexión final
Soldadura a tope
Aplicación
Cogeneración, temperatura alta, HRSG, colectores de vapor, turbina de vapor, calderas, caldera, balance de planta, caldera de biomasa y caldera de fuerza, bombas, válvulas y colectores, servicio general
Diseño del cuerpo
Patrón largo, patrón corto
Material
Acero inoxidable, acero al carbono, aleación, metal, acero
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión de proceso
BWE
Tipo de asiento/sello
Metal con metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de globo
Tamaño de la válvula
5 pulg., 6 pulg. (DN150) y superiores, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Producto diseñado, globo

Documentos y dibujos