CARS_ETC_ACP_EN_MainMiniBanner1280x300

Ventiladores colgantes e iluminación

Establecemos el estándar de la industria con ventiladores colgantes de alta calidad, versátiles y de estilo eterno para que funcionen con un diseño estético en interiores y en exteriores

Lifestyle-Residential-3kX3k

Ventiladores colgantes residenciales

Los ventiladores colgantes residenciales Emerson ofrecen a los clientes productos innovadores y personalizados que superan sus expectativas de calidad, rendimiento y diseño, y establecen el estándar de la industria con ventiladores colgantes versátiles que complementan cualquier diseño estético.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Ventiladores colgantes residenciales

Iluminación LED

Al aprovechar la tecnología de los diodos de emisión de luz, Emerson ha creado el equipo de iluminación más duradero y más eficiente desde el punto de vista energético. Nuestro equipo de iluminación de avanzada serie IkGLO viene en 13 acabados personalizados, brinda una luz más uniforme y más suave que las bombillas convencionales y dura casi tres veces más.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Iluminación LED
Fan-VoltaLED_4kX3k (1)
CF5200BS_4

Serie de paletas selectas

Con nuestra herramienta de diseño Blade Select Series (serie de paletas selectas), elija entre cinco modelos de ventiladores, 8 acabados y más de 50 opciones de aspas para crear el punto focal de su habitación favorita, una pieza a la vez. Esta colección incluye más de 18 000 configuraciones posibles.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Serie de paletas selectas

EcoMotor

Diseñados pensando en la eficiencia, los ventiladores colgantes EcoMotor de Emerson reducen el consumo de energía en un 40 % y su funcionamiento cuesta menos de un centavo la hora. Además, los ventiladores Eco tienen un paso de aspa de grado mayor más efectivo y usan un máximo de 33 vatios de electricidad para ofrecer uno de los mejores caudales de aire del mercado.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo EcoMotor
Fan-AiraEcoBS_4kX3k
IndustrialWarehouse_2500x1667

Ventiladores colgantes comerciales Emerson

Con aspas moldeadas, una impresionante salida CFM y la capacidad de recircular el calor atrapado cerca del techo en espacios industriales, los ventiladores colgantes comerciales de Emerson mejoran el aire durante todo el año y reducen el consumo de energía.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Ventiladores colgantes comerciales Emerson
Habilite JavaScript para usar este sitio web.