Las RTU para agua

Las RTU para agua y aguas residuales

Las RTU especializadas para aplicaciones de control de agua y aguas residuales cuentan con un diseño enfocado en la alimentación de bajo consumo y la escalabilidad.

La flexibilidad del modelo FB3000 le garantiza a su planta el éxito a largo plazo

El establecimiento de una infraestructura de automatización segura y estandarizada para compartir datos y diagnósticos en toda la empresa impulsará mejoras operativas continuas. Por eso, hemos diseñado la RTU FB3000 de última generación con el hardware, el software y las aplicaciones necesarias para impulsar la transformación digital mientras se encuentra en funcionamiento. Desde su forma y funcionalidad superiores hasta la capacidad de configuración y programación líderes en la industria, la RTU FB3000 es ágil y evolucionará con facilidad junto con los requisitos cambiantes de su sitio.


Ver más...
Haga clic para continuar leyendo La flexibilidad del modelo FB3000 le garantiza a su planta el éxito a largo plazo
RTU FB3000

Funcionamiento

La RTU FB3000 se puede escalar fácilmente para satisfacer sus necesidades, ya sea desde un solo punto de medición hasta la planta más grande, lo que incluye la lógica y el control complejos. Simplemente expanda la capacidad según sea necesario al agregar módulos de E/S a una RTU existente para obtener flexibilidad sin complejidad.

Obtenga el control que necesita al instante con nuestro software intuitivo FBxDesigner™. Los usuarios tienen la flexibilidad de personalizar la complejidad de la lógica y el control con nuestra completa gama de poderosos programas integrados y aprobados por IEC 61131. Su personal obtendrá rápidamente conocimientos y avanzará más allá de la configuración básica en programación para garantizar que los requerimientos de control se alineen con las necesidades de su sitio.

Maximizar el tiempo de actividad y la disponibilidad de los activos requiere de versatilidad a la hora de editar la programación y la configuración sin apagar la RTU FB3000 ni reiniciar la CPU. Nuestra nueva capacidad de edición en línea permite a los usuarios autorizados realizar cambios de la manera más sencilla. No es necesario interrumpir un proceso para completar los cambios de carga u otras modificaciones.

Asegúrese de que la estrategia de mitigación de riesgos de su operación haya finalizado al proteger el sistema y mantener la integridad de sus datos. La RTU FB3000 permite que su operación mantenga una infraestructura más segura al prohibir que los usuarios no autorizados accedan a su sistema. Las características adicionales incorporadas garantizan la autenticidad de sus datos.

Con un consumo de energía muy inferior en comparación con un PLC, la RTU FB3000 puede funcionar de manera fácil y rentable gracias a la energía solar, lo que proporciona una mayor flexibilidad de diseño para ubicaciones donde la energía de la red de servicios es limitada o inexistente. En caso de una pérdida de alimentación, los bloques de entrada de alimentación doble permiten una tolerancia automática frente a fallas para garantizar un funcionamiento continuo. Además, el rango de temperatura de funcionamiento estándar de -40 °C a +75 °C permite que la RTU funcione de manera confiable sin necesidad de estar dentro de un entorno de temperatura controlada.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.