Qu’est-ce qu’un transducteur ?
Un transducteur électropneumatique convertit un courant 4-20 mA en signal de sortie de pression proportionnelle. C'est un convertisseur courant/pression. Un relais pneumatique intégré fournit la capacité nécessaire pour entraîner des vannes de régulation pneumatiques, sans boosters ni positionneurs supplémentaires. Le transducteur assure aussi un fonctionnement stable et précis quand sa sortie est transmise à des chambres de faible volume, telles qu’un positionneur pneumatique ou un autre instrument pneumatique.
Comment ça marche
Principes de fonctionnement
Le convertisseur reçoit un signal d’entrée de courant continu standard provenant d’un appareil de régulation pour activer des bobines dans un système d’équilibrage de forces qui, à son tour, régule l’air de purge par un ensemble buse/soupape intégré. La pression de la buse fournit le signal d'entrée nécessaire pour lancer le relais. La pression de sortie du relais s'applique, par la tuyauterie, directement sur l'ensemble composé de la vanne et de l'actionneur.