Solution complète pour la gestion de l’eau et des eaux usées

Solution complète pour la gestion de l’eau et des eaux usées

Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount™ 1208 et le contrôleur Rosemount™ 3490 vous aideront à augmenter la durabilité et à améliorer l’efficacité des applications d’eau, d’eaux usées et de services publics de traitement.

Améliorez l’efficacité et augmentez la durabilité grâce à la mesure de niveau

Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 et le contrôleur Rosemount 3490 offrent une solution complète pour les applications d’eau, d’eaux usées et de services publics de traitement. Cette solution de niveau et de débit vous aidera à garantir des opérations durables, à vous conformer aux réglementations et aux exigences légales, à améliorer l’efficacité des processus de traitement de l’eau en réduisant les coûts d’exploitation, et à réduire la complexité grâce à des appareils simples d’utilisation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Améliorez l’efficacité et augmentez la durabilité grâce à la mesure de niveau
Complete Solution for Process Industry Utilities and Water and Wastewater Applications

Capteur Rosemount 1208 et contrôleur Rosemount 3490

Efficace, fiable et robuste

Rosemount 1208 et Rosemount 3490 – Bannière grise

Solution complète pour l’eau et les eaux usées

La solution

Emerson propose une solution complète pour les opérateurs chargés du traitement de l’eau et des eaux usées afin de gagner en efficacité et de faciliter le contrôle de leurs mesures de niveau et de débit :

  • Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 est doté de la technologie FMCW 80 GHz et de la technologie Fast Sweep pour une précision et une fiabilité de mesure supérieures. De plus, grâce à la technologie sans fil Bluetooth® en option, il permet une configuration simple
  • Le contrôleur Rosemount 3490 peut être appairé avec des transmetteurs HART compatibles pour offrir des fonctionnalités de contrôle complètes.

Durabilité

La solution Rosemount 1208 et 3490 vous aidera à augmenter la durabilité de votre usine :

  • Optimisation de l’utilisation des ressources et réduction des pertes d’eau avec des fonctionnalités de niveau et de contrôle fiables
  • Conformité aux réglementations et exigences légales en obtenant des données détaillées pour vos rapports
  • Réduction de l’empreinte environnementale en remplaçant le câble ou les capteurs séparément grâce à la technologie de connecteur M12 

Efficacité

La solution complète vous aidera à supprimer les rondes manuelles et à augmenter l’efficacité de la gestion de l’eau et des opérations de votre station d’épuration tout en réduisant les coûts. 

Le capteur radar submersible qui ne nécessite aucun entretien n’est pas affecté par l’environnement, comme la condensation, la lumière du soleil, l’encrassement ou la pluie. Les options de connectivité numérique vous permettent également d’accéder aux données et d’obtenir des informations précieuses sur l’efficacité de vos processus.

Facilité d’utilisation

Avec les modèles Rosemount 1208 et Rosemount 3490, vous pouvez oublier les complexités des anciens instruments de mesure désuets. Cette nouvelle solution facilite les tâches d’installation et simplifie la mise en service et le câblage grâce à un large éventail d’accessoires de montage et au raccord de câble M12. Essentiellement, elle vous permet de gagner du temps d’une manière intelligente et rentable. 

Ces appareils sont également conçus pour être utilisés à l’extérieur et ils sont compacts, ce qui permet une installation dans des espaces étroits.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Facilité d’utilisation
How to connect the Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.