Une histoire de contrôle et de protection

Des zones industrielles et dangereuses aux bâtiments commerciaux et maritimes, le risque d’incendie, de fuite de gaz ou de gel crée des conditions extrêmes requérant des solutions éprouvées pour la protection du personnel et des équipements. Les produits Nelson bénéficient de plus de 50 années d’expérience dans la conception de solutions parfaitement adaptées aux besoins de chaque client et application, qu’il s’agisse d’empêcher la propagation du feu dans les espaces restreints ou du maintien de la température des conduites dans les climats difficiles.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une histoire de contrôle et de protection

Produits












Actualités

Nelson Heat Trace présente la suite logicielle Nelson Design Suite et le nouveau logiciel Heat...

Il s’agit d’un outil logiciel Web pour concevoir le système de traçage électronique pour les conduites, les bacs de stockage et les cuves à...

Câbles chauffants LT ET CLT Nelson Heat Trace approuvés pour les systèmes de gicleurs...

Les câbles réchauffant autorégulés LT ET CLT ont maintenant la certification CSA et CSA-US pour une utilisation sur les systèmes de gicleurs...

Les produits d’étanchéité protègent les bâtiments contre l’incendie, la fumée et les gaz

Les entrepreneurs peuvent rapidement et facilement maintenir l’intégrité d’une construction à indice de résistance au feu grâce au produit...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.