Nettoyage par ultrasons

Nettoyage par ultrasons

Les nettoyeurs ultrasoniques à la vapeur et les systèmes aqueux Branson, ainsi que leurs composants, vous permettent de remplir vos objectifs en matière de propreté.

Qu'est-ce que le nettoyage par ultrasons ?

Les nettoyeurs à ultrasons utilisent des ondes sonores à haute fréquence pour détacher efficacement les contaminants des surfaces des équipements délicats. Ce sont des outils essentiels pour obtenir un niveau de propreté extrêmement élevé dans divers domaines tels que les appareils médicaux, les équipements de laboratoire et les composants électroniques utilisés dans les applications aérospatiales et industrielles. Grâce à sa technologie Branson éprouvée, Emerson propose des solutions standard personnalisées et entièrement automatisées pour un nettoyage de précision rapide et économique.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu'est-ce que le nettoyage par ultrasons ?

Comment fonctionne le nettoyage par ultrasons ?

Nettoyage par ultrasons

Notre laboratoire de nettoyage de précision est parfaitement équipé pour vous fournir des mesures précises en matière de propreté. Nous utilisons des méthodes telles que la chromatographie en phase gazeuse pour définir les résidus organiques, ainsi qu'une analyse gravimétrique pour vous aider à déterminer le niveau de propreté de vos pièces. En s'appuyant sur la technologie et l'expérience de Branson, les experts d'Emerson peuvent recommander la bonne combinaison d'équipement et de procédé pour atteindre de manière rentable votre objectif de nettoyage.

Le procédé

L'objet à nettoyer est placé dans un bac d'eau ou de solvant nettoyant. L'ensemble du bac est ensuite soumis à des ondes sonores caractérisées par une pression à haute fréquence qui font vibrer le liquide à des fréquences extrêmement élevées. Cette agitation est à l'origine de la cavitation et de forces puissantes qui agissent sur tout contaminant déposé sur l'objet et dans les trous et renfoncements de ce dernier. Ces forces délogent tout corps étranger et l'éliminent de l'objet. L'automatisation apporte une efficacité accrue à chaque étape du processus.

Applications

L'équipement de nettoyage par ultrasons Branson d'Emerson a démontré sa fiabilité et son efficacité dans des dizaines d'applications sur divers marchés. Qu'il s'agisse de pièces industrielles, d'appareils médicaux de précision ou de processus de laboratoire, notre large gamme de modèles disponibles, qu'ils soient standards ou personnalisés, vous permettra de bénéficier d'une qualité élevée et constante tout au long de votre application. Vous disposez d'un large éventail d'options pour satisfaire pratiquement tous les besoins de nettoyage de précision.

Systèmes de nettoyage par ultrasons





Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.