Régulation de la pression de la cuve
Gestion des variations de pression du bac de stockage.
Les variations de pression normales qui surviennent dans une cuve en raison des changements de niveau de liquide et de température sont gérés par des évents de vide de pression, des trappes et des détendeurs d’inertage et de récupération des gaz.
Les évents d’urgence protègent contre la pression ou le vide anormal pouvant survenir en raison d’un incendie ou d’une défaillance du système.Dans de tels cas, la pression excessive positive ou négative doit être déchargée rapidement afin d’assurer la sécurité et de protéger les équipements de la cuve.
Disponible sur les séries 850/950 et 2000, l’option de surveillance à distance comprend un indicateur de proximité et un transmetteur sans fil. Le capteur de proximité détecte le mouvement de l’évent. Le transmetteur sans fil reçoit un signal « ouvert » ou « fermé » qu’il envoie ensuite à la salle de commande par le biais d’une passerelle WirelessHART®. Cette option permet une réponse rapide à un problème potentiel.
Ce qui compte avant tout, c’est la protection du personnel et des équipements. De plus, le contenu de la cuve est précieux et doit être protégé contre l’oxydation et la perte de produit. En outre, le contrôle des émissions revêt une importance croissante à mesure que les gouvernements du monde entier se concentrent sur les avantages environnementaux.
Il s’agit d’un système commun de protection de la pression de réservoir utilisé sur les bacs de stockage de liquides à basse pression. Il se compose d’un détendeur d’inertage, d’une soupape de respiration, d’un pare-flammes et d’une soupape de respiration d’urgence. Ils fonctionnent ensemble comme un système pour contrôler la pression et assurer une protection totale du réservoir, à l’intérieur comme à l’extérieur.