Site industriel

Applications de tamis moléculaires

Les tamis moléculaires sont des substances dures et granuleuses fabriquées à partir de matériaux comme les aluminosilicates de potassium, couramment utilisés pour sécher et éliminer le CO2 du gaz naturel, du GPL, du gaz inerte ou des gaz atmosphériques.

Informations générales sur le procédé

Les tamis moléculaires sont des substances dures et granuleuses fabriquées à partir de matériaux comme les aluminosilicates de potassium. Ils ont souvent une forme sphérique ou cylindrique et leurs pores internes permettent l’accès aux volumes interstitiels dans leur structure microcristalline. Ils sont ainsi en mesure de piéger les gaz et les liquides dont le diamètre moléculaire est inférieur. D’autres sont de fines membranes qui utilisent un procédé de séparation par solution-diffusion, où les composants se dissolvent dans la surface de la membrane et se diffusent par celle-ci.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Informations générales sur le procédé
LNG3_top

Tamis moléculaires

Application : Les tamis moléculaires sont couramment utilisés pour le séchage et l’élimination du CO2 du gaz naturel, du GPL, du gaz inerte ou des gaz atmosphériques.

Difficultés : Le nombre élevé de cycles d’ouverture/fermeture, la présence de gaz corrosifs acides et les températures extrêmes constituent autant d’obstacles auxquels sont confrontées les vannes dans les applications de tamis moléculaires. Emerson a acquis au fil des ans le savoir-faire lui permettant de fabriquer un produit d’une fiabilité exceptionnelle et sur lequel les clients peuvent compter pour cette application critique. Par exemple, les vannes Vanessa série 30,000 sont souvent adoptées par les utilisateurs finaux à la place des vannes à boules avec tige montante dans les systèmes de membrane de CO2 à cycles d’ouverture/fermeture aussi fréquents que toutes les 2-4 heures. Elles remplacent également les vannes papillon haute performance qui se sont avérés extrêmement sensibles à l’usure. Grâce à leur capacité de fonctionner sans complications pendant une période d’une à trois heures à des températures allant jusqu’à 315 °C, les vannes Vanessa série 30,000 sont préconisées pour faire face à ces conditions de service difficiles.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Tamis moléculaires
LNG3_bottom
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.