Site industriel

Manipulation de sels fondus corrosifs à haute température

L'utilisation de sels fondus corrosifs à haute température est essentielle dans le secteur de l’énergie solaire à concentration (CSP), ils sont utilisés comme fluide de transfert en vue d’assurer la production d’électricité 24 heures sur 24.

Informations générales sur le procédé

Le secteur de l’énergie solaire à concentration (CSP) trouve de nouveaux moyens de rendre la production d’énergie plus constante et économiquement viable. Les principaux acteurs de l’industrie adoptent différentes approches en vue d’assurer la production d’électricité 24 heures sur 24, notamment l’utilisation de sels fondus en remplacement des huiles chauffées comme fluide de transfert pour les centrales à réflecteurs cylindro-paraboliques.

Parmi les méthodes les plus innovantes de stockage de l’énergie solaire, le stockage d’énergie thermique et le transfert de chaleur par sels fondus sont devenus partie intégrante de la production d’électricité dans le monde entier.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Informations générales sur le procédé
Process_bottom

Production d’énergies alternatives

Application : La manipulation de sels fondus corrosifs à haute température est essentielle dans la production d’énergies alternatives.

Difficultés : La principale difficulté provient du milieu très corrosif à haute température (c.-à-d. des sels fondus) qui doit être maintenu en permanence au-dessus de la température de solidification. Les ingénieurs d’Emerson traitent d’abord le problème en proposant la vanne Vanessa série 30,000, qui possède un corps à souder bout à bout avec une conception extrêmement compacte et entièrement intégrée à la canalisation. Suivant le même principe de réchauffage de la conduite soudée, la vanne réduit considérablement la dissipation thermique, ce qui permet au client d’économiser tous les coûts liés à la conception et au contrôle du système de traçage. En plus de renforcer les barrières antifuite au niveau de la tige externe, la vanne Vanessa série 30,000 a été personnalisée pour éviter les risques d’obstruction et de contamination entre les zones où la tige est exposée aux sels fondus chauds et où le liquide a tendance à se solidifier.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Production d’énergies alternatives
Process_bottom
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.