Site industriel

Installations de dessalement d'eau de mer par osmose inverse

Dans le procédé de dessalement d'eau de mer par osmose inverse, un ensemble clé de vannes est installé dans la zone de haute pression entre les pompes haute pression et les membranes, où la pression peut atteindre 80 bar et où la teneur de l’eau en chlore est extrêmement élevée.

Informations générales sur le procédé

Dans le procédé d'osmose inverse, un ensemble clé de vannes est installé dans la zone de haute pression entre les pompes haute pression et les membranes, où la pression peut atteindre 80 bar et où la teneur de l’eau en chlore est extrêmement élevée. Dans ces conditions, on utilise généralement des aciers inoxydables très austénitiques comme le Duplex type 5A (avec PREN >42) pour résister à la corrosion. Ces vannes sont toutefois confrontées à d’autres difficultés qui en font souvent un des principaux points faibles de l’ensemble de canalisation. En fait, bien que les vannes haute pression doivent isoler et assurer une fermeture étanche pendant les blocs d’osmose inverse (y compris un isolement bidirectionnel au besoin), elles sont également nécessaires au contrôle de la pression pendant le démarrage des pompes afin d’assurer une montée en pression en douceur à l’intérieur des membranes.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Informations générales sur le procédé
Informations générales sur le procédé

Dessalement de l’eau

Application : Le dessalement par osmose inverse est l'une des méthodes les plus efficaces pour dessaler l'eau de mer.

Difficultés : Les installations de dessalement par osmose inverse sont extrêmement dépendantes de l’efficacité du traitement préalable de l’eau et peuvent nécessiter de plus grandes quantités d’énergie par rapport aux méthodes traditionnelles. Pour cette raison les utilisateurs finaux réévaluent les performances des vannes et recherchent des alternatives afin d’améliorer l’efficacité globale des installations. Emerson est en mesure de fournir une solution valable permettant de résoudre les problèmes courants liés aux vannes traditionnelles et d’aider les clients à atteindre leurs objectifs. La vanne Vanessa série 30,000, par exemple, est une vanne robuste, durable et fiable, capable de réduire à quasiment à zéro les taux de défaillance et d’optimiser le retour sur investissement. Ses niveaux SIL élevés permettent également une protection complète des pompes à haute pression grâce à l’adoption d’autres fonctions critiques comme l’isolement de la pompe principale et, avec des systèmes d’actionnement appropriés, une combinaison d’isolement et de non-retour.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Dessalement de l’eau
Dessalement de l’eau
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.