Installations industrielles

Problèmes de vibrations sur les vannes de régulation

Réduisez les coûts de maintenance grâce aux vannes de régulation et aux instruments Fisher qui résistent aux effets néfastes des vibrations.

Essai de vibration sur un actionneur de vanne Fisher

Comprendre le phénomène de vibrations sur les vannes de régulation

Des vibrations élevées constituent un risque pour les vannes de régulation. Elles peuvent provoquer une fatigue ou une rupture de pièces, une usure excessive des composants, des dommages aux accessoires et une perte de performance, pendant et après le phénomène vibratoire. Quand les vibrations proviennent de la vanne de régulation, elles sont généralement liées au bruit aérodynamique ou à la cavitation. Les vibrations autour des vannes de régulation peuvent quant à elles avoir différentes origines, comme les pompes et les compresseurs. En cas de vibrations importantes, il est important d’agir rapidement pour identifier l'origine et prendre des mesures correctives.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Comprendre le phénomène de vibrations sur les vannes de régulation

Principes de vibration des vannes de régulation

Risque d’endommagement

Sur un site industriel, les vibrations peuvent provenir non seulement des vannes de régulation elles-mêmes, mais aussi des tuyauteries et équipements situés en amont et en aval. Les vibrations qui affectent les installations de vannes de régulation peuvent endommager les composants et les instruments.

Au minimum, les vibrations sont gênantes à cause du bruit généré. Au pire, les vibrations peuvent empêcher la vanne de réguler le procédé. 

Le corps de la vanne peut être sensible aux vibrations dues à une perte de charge élevée, le choix de la conception doit donc être fait avec précaution pour les éviter. Un clapet vibrant contre la cage peut provoquer un frottement élevé et de mauvaises performances de la vanne de régulation. 

Si le positionneur de la vanne est physiquement relié à la tige de la vanne, une défaillance est susceptible de se produire. Des vibrations intenses peuvent nécessiter un positionneur conçu avec un montage solide, des mécanismes internes robustes ou une capacité de montage déporté. 

Résolution des problèmes de vibration

Les vannes de régulation et les instruments Fisher sont conçus pour offrir une plus grande résistance aux vibrations.

  • Les points d’usure des instruments sont éliminés grâce à un retour de position sans liaison et sans contact. Le contrôleur numérique de vanne Fisher FIELDVUE DVC6200 utilise une barrette aimantée et un capteur à effet Hall, ce qui élimine les pièces coulissantes susceptibles de vibrer dans des environnements difficiles ou avec des cycles sans arrêt (voir l’image ci-contre).
  • Le montage intégré rend obsolètes les supports et les tubes externes. Un passage d’air intégré sur les actionneurs Fisher 667 taille 30i à 76i élimine le besoin de tubes et raccords externes sujets aux vibrations.

Tests d’Emerson

Nous mesurons la capacité des produits Fisher à résister aux environnements vibratoires afin de répondre aux normes de l’industrie et aux demandes des clients.

Essais de vibration effectués :

  1. Régulièrement, nous procédons à l’identification des résonances et l’évaluation de la fatigue.
  2. Nous effectuons des essais généraux sur les conduites avec une fréquence plus élevée et une accélération plus faible pour les contrôleurs numériques de vannes, les positionneurs de vannes et les actionneurs de vannes, à la recherche de vibrations qui se produisent généralement dans les conduites. Les normes applicables sont les suivantes : ANSI/ISA-75.13, CEI 60068-2-6, CEI 60068-2-27 et CEI 60068-2-64.
  3. Les tests sismiques à basse fréquence et à forte accélération concernent principalement les centrales nucléaires. Les tests peuvent être effectués selon les normes IEEE 344, IEEE 382 et IEEE 323.
  4. Des essais de vibration personnalisés des produits d’Emerson peuvent être demandés par l’intermédiaire d’un bureau de vente Emerson.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.