Vannes à trois voies

Vannes à trois voies

Les vannes à trois voies Fisher régulent une large gamme de procédés en phase liquide, gazeuse ou vapeur dans des applications sous haute pression et des conditions de service critiques.

Système d'actionneur et de vanne de régulation Fisher GX

Qu'est-ce qu'une vanne à trois voies ?

C'est une vanne dotée de trois raccordements de conduite qui permettent d'assurer la convergence (mélange) ou la divergence (séparation) de plusieurs écoulements de fluide. Des variations de conception sont possibles en termes de cage, d'orifice et de tige pour les services à haute température. Des raccordements au procédé peuvent être spécifiés pour répondre à la plupart des schémas de tuyauterie.

Le choix d'un actionneur exige un examen approfondi, particulièrement pour les constructions incluant un clapet de vanne non équilibré.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu'est-ce qu'une vanne à trois voies ?
Dimensionnement des vannes de régulation

Méthode de dimensionnement d’une vanne de régulation

Découvrez comment dimensionner et choisir la vanne de régulation qui convient le mieux aux conditions de service existantes.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.